MAX5082
製造中1.5A、40V、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.52
製品の詳細
MAX5082/MAX5083は、0.3Ωのハイサイドスイッチを内蔵する250kHzのPWMステップダウンDC-DCコンバータです。MAX5082の入力電圧範囲は4.5V~40V、MAX5083は7.5V~40Vです。出力は1.23V~32Vの範囲で調整可能で、最大1.5Aの負荷電流を供給することができます。
両デバイスは高電圧スイッチング環境で優れたノイズ耐性を実現する電圧モード制御方式を採用し、インダクタ値とコンデンサタイプの幅広い選択が可能となるフレキシビリティな外部補償を提供します。スイッチング周波数は250kHzに内部で固定され、SYNC入力を通じて外部クロック信号と同期することができます。自動的にパルススキップモードに切り替わることによって、軽負荷時の高効率が維持されます。
どのデバイスもプログラマブルな低電圧ロックアウトおよびソフトスタートを備えています。保護機能として、サイクルごとの電流制限、ヒカップモード出力短絡保護、およびサーマルシャットダウンなどがあります。両デバイスとも省スペース、ハイパワー(2.7W)、16ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 分配電力
- FireWire®電源
- 産業用
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5082ATE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX5082ATE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5082ATE+ | 製造中 | |
MAX5082ATE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max5082に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める