MAX5080

製造中

1A、40V、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:4.5V~40V (MAX5080)または7.5V~40V (MAX5081)
  • 出力電流:1A
  • VOUT範囲:1.23V~32V
  • ハイサイドスイッチ内蔵
  • 250kHz固定の発振器内蔵
  • 軽負荷時にパルススキップモードに自動切替え
  • 外部周波数同期
  • サーマルシャットダウンおよび短絡保護
  • -40℃~+125℃の温度範囲で動作
  • 省スペースのハイパワー16ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
MAX5080
1A、40V、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
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
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 2
MAX5082 製造中 1.5A、40V、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
MAX5083 製造中 1.5A、40V、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX5080EVKIT

MAX5080、MAX5081、MAX5082、MAX5083の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:4.5V~40V
  • 3.3V、1A、250kHzのステップダウンコンバータ
  • ハイサイドスイッチ内蔵
  • 高効率:最大90%
  • 自動PWM/PFMモード
  • パワーオン/オフ制御ロジック
  • 過電流および熱保護
  • 車載用動作温度範囲
  • 小型16ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX5080の評価キット(EVキット)は、ハイサイドスイッチを内蔵したPWM/PFMステップダウンコンバータICのMAX5080を評価する完全実装および試験済み回路ボードです。このMAX5080のEVキットは4.5V~40Vの広い入力電圧範囲で動作し、3.3Vの出力で最大1Aを供給します。

    MAX5080の内部スイッチング周波数は、250kHzに設定されています。MAX5080は通常PWMコンバータとして動作し、効率を向上するために軽負荷時にPFMモードに自動的に切り替わります。MAX5080は、ノイズに敏感なアプリケーション用に外部周波数同期を行うSYNC入力を備えています。このEVキットは、MAX5080のSYNCおよび/ON/OFFの機能を評価するPCBパッドを備えています。MAX5080は、車載用温度範囲(-40℃~+125℃)で動作することができます。ステップダウンコンバータのMAX5080は、FireWire®、自動車、およびポイントオブロード用アプリケーションに最適です。

    アプリケーション

    • 車載用
    • 分配電力
    • FireWire®電源
    • 産業用

    MAX5080EVKIT
    MAX5080、MAX5081、MAX5082、MAX5083の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX5080に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品