MAX38800
製造中高集積、ステップダウンスイッチングレギュレータ、選択可能なアプリケーション設定内蔵
9A全機能内蔵、高効率スイッチングレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.46
製品の詳細
- 高効率ソリューション
- ピーク:最大96%
- 全負荷:最大95.5%
- 軽負荷効率:最大94% (1A、DCMイネーブル)
- 柔軟な設計によって早期PCB定義が可能
- MAX38801 (15A)およびMAX38802/MAX38803 (25A)と互換性のある実装形状
- 設定可能なスイッチング周波数:最大1MHz
- 設定可能なソフトスタートとSTAT遅延タイミング
- 設定可能なリファレンス電圧(外部入力オプションあり)
- 設定可能な正と負のOCP制限
- 電流のソースとシンクに対応
- 先進的アーキテクチャ、保護、および報告によって高信頼性の設計を保証
- アナログ電流または温度報告
- オープン回路検出を備えた差動リモート検出
- Quick-PWM™アーキテクチャによる高速過渡応答
- パーセントベースの出力パワーグッドおよびOVP
- オープンドレインのステータスインジケータ(STAT)端子
- 入力低電圧および過電圧ロックアウト
- 適応型デッドタイム制御
- 基板スペースを節約
- ブーストスイッチ内蔵
- 19ピンWLCSP (2.2mm × 2.8mm)実装形状
- セラミックの入力および出力コンデンサを使用して動作
MAX38800は、6.5V~14Vの入力電源で動作し最大 9Aの負荷を必要とするアプリケーション用の全機能内蔵、高効率スイッチングレギュレータです。このシングルチップレギュレータは、高速過渡応答を必要とする高精度出力用の小型高効率電力供給を提供します。
このデバイスは、広範な構成を可能にする各種の設定可能オプションを備えています。設定可能な機能には、内部/外部リファレンス電圧、出力電圧セットポイント、スイッチング周波数、過電流保護レベル(OCP)、およびソフトスタートのタイミングがあります。ピンストラッピングを使用して断続電流モード(DCM)動作をイネーブルし、軽負荷効率を向上させることができます。
MAX38800は複数の保護および測定機能を内蔵しています。正および負のサイクル単位のOCP、短絡保護、および過熱保護(OTP)は堅牢な設計を確保します。入力低電圧および過電圧ロックアウトは、入力電圧が仕様範囲外の場合にレギュレータをシャットダウンして損傷を防止します。出力過電圧(OVP)が発生した場合は安定化が停止されます。ステータス端子は出力電圧が範囲内で出力電圧が安定化されていることを表示します。このデバイスは出力電流またはジャンクション温度を報告するように設定可能なアナログ出力を備えています。
このデバイスは低い熱抵抗を備えプリント基板面積を最小化する19ピンWLCSPパッケージ(2.2mm × 2.8mm)で提供されます。
アプリケーション
- DDRメモリ:VDDQ、VPP、およびVTT
- GPUコア電源
- I/Oおよびチップセット電源
- ポイントオブロード(POL)アプリケーション
- サーバ/µサーバ
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX38800HCS+ | 19-WLCSP-N/A | ||
MAX38800HCS+T | 19-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 24, 2020 - 2051 MECHANICAL DATASHEET |
||
MAX38800HCS+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX38800に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める