MAX38801

製造中

高集積、ステップダウンスイッチングレギュレータ、選択可能なアプリケーション設定内蔵

15A全機能内蔵、高効率スイッチングレギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.60
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高効率ソリューション
    • ピーク:最大96%
    • 全負荷:最大92%
    • 軽負荷効率:最大94% (1A、DCMイネーブル)
  • 柔軟な設計によって早期PCB定義が可能
    • MAX38800 (9A)およびMAX38802/MAX38803 (25A)と互換性のある実装形状
    • 設定可能なスイッチング周波数:最大900kHz
    • 設定可能なソフトスタートおよびSTAT遅延タイミング
    • 設定可能なリファレンス電圧(外部入力オプションあり)
    • 設定可能な正および負のOCP制限
  • 先進的アーキテクチャ、保護、および報告によって高信頼性の設計を保証
    • アナログ電流または温度報告
    • オープン回路検出を備えた差動リモート検出
    • Quick-PWMアーキテクチャによる高速過渡応答
    • パーセントベースの出力パワーグッドおよびOVP
    • オープンドレインのステータスインジケータ(STAT)端子
    • 入力低電圧および過電圧ロックアウト
    • 適応型デッドタイム制御
  • 基板スペースを節約
    • ブーストスイッチ内蔵
    • 19ピンWLCSP (2.2mm × 2.8mm)実装形状
    • セラミックの入力および出力コンデンサを使用して動作
MAX38801
高集積、ステップダウンスイッチングレギュレータ、選択可能なアプリケーション設定内蔵
MAX38801:ファンクション(またはブロック)ダイアグラム
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX38801EVKIT

MAX38801の評価キット

機能と利点

  • 高効率ソリューション
    • ピーク:最大96%
    • 全負荷:最大92%
    • 軽負荷効率:最大94% (1A、DCMイネーブル)
  • インダクタ谷電流制限設定値:12A (R_SEL = R1 = 46.4kΩ)
  • 設定可能なスイッチング周波数:400kHz~900kHz
  • 設定可能な正と負のOCP制限
  • 設定可能なリファレンス電圧(外部入力オプションあり)
  • Quick-PWMアーキテクチャによる高速過渡応答
  • オープン回路検出を備えた差動リモート検出
  • パーセントベースの出力パワーグッドおよびOVP
  • オープンドレインのステータスインジケータ(STAT)端子
  • 入力低電圧および過電圧ロックアウト
  • 適応型デッドタイム制御
  • ブーストスイッチ内蔵
  • 19ピンWLCSP (2.2mm × 2.8mm)実装形状
  • セラミックの入力および出力コンデンサを使用して動作

製品詳細

MAX38801の評価キット(EVキット)は、電圧レギュレータICのMAX38801を評価するためのリファレンスプラットフォームの役割を果たします。このシングルチップ、集積型スイッチングレギュレータは、低出力電圧アプリケーション用の非常に小型、高効率、高速、高精度、高信頼性の電力供給ソリューションを提供します。MAX38801は、広範な構成を可能にする各種の設定可能オプションを備えています。

このEVキットは、MAX38801の完全実装および試験済みプリント基板(PCB)実装で構成されます。柔軟性と使いやすさのために、ジャンパ、テストポイント、および入出力コネクタが内蔵されています。型番および詳細については、データシートを参照してください。

アプリケーション

  • DDRメモリ:VDDQ、VPP、およびVTT
  • GPUコア電源
  • I/Oおよびチップセット電源
  • ポイントオブロード(POL)アプリケーション
  • サーバ/µサーバ

MAX38801EVKIT
MAX38801の評価キット
MAX38801EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

MAX38801に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品