MAX2679B

製造中

GPS/GNSS超低電流ローノイズアンプ

業界最低電力のGPS LNA

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.51
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高出力利得:19dB (MAX2679)、16.5dB (MAX2679B)
  • 低ノイズ指数:0.95dB (MAX2679)、1.03dB (MAX2679B)
  • 50Ω出力整合回路内蔵
  • 低消費電流:1mA (MAX2679)、650µA (MAX2679B)
  • 広い電源電圧範囲:1.08V~1.98V
  • 少ない部品点数:1つのインダクタ、2つのコンデンサ、1つの抵抗
  • 4ピンWLP (0.83mm x 0.83mm、0.4mmピッチ)
MAX2679B
GPS/GNSS超低電流ローノイズアンプ
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
MAX2679EVKIT

MAX2679およびMAX2679Bの評価キット

機能と利点

  • MAX2679/MAX2679B ICの簡便な評価
  • 単一電源動作:1.08V~1.98V
  • RF入出力は50Ωに整合
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX2679/MAX2679Bの評価キット(EVキット)は、GPS/ GNSS超低電流ローノイズアンプ(LNA)のMAX2679/MAX2679Bの評価を簡素化します。これらの評価キットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。これらのEVキットは、入出力用の50Ω SMAコネクタを提供します。

eval board
MAX2679BEVKIT

MAX2679およびMAX2679Bの評価キット

機能と利点

  • MAX2679/MAX2679B ICの簡便な評価
  • 単一電源動作:1.08V~1.98V
  • RF入出力は50Ωに整合
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX2679/MAX2679Bの評価キット(EVキット)は、GPS/ GNSS超低電流ローノイズアンプ(LNA)のMAX2679/MAX2679Bの評価を簡素化します。これらの評価キットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。これらのEVキットは、入出力用の50Ω SMAコネクタを提供します。

MAX2679EVKIT
MAX2679およびMAX2679Bの評価キット
MAX2679BEVKIT
MAX2679およびMAX2679Bの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品