MAX2679
製造中GPS/GNSS超低電流ローノイズアンプ
業界最低電力のGPS LNA
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.42
製品の詳細
- 高出力利得:19dB (MAX2679)、16.5dB (MAX2679B)
- 低ノイズ指数:0.95dB (MAX2679)、1.03dB (MAX2679B)
- 50Ω出力整合回路内蔵
- 低消費電流:1mA (MAX2679)、650µA (MAX2679B)
- 広い電源電圧範囲:1.08V~1.98V
- 少ない部品点数:1つのインダクタ、2つのコンデンサ、1つの抵抗
- 4ピンWLP (0.83mm x 0.83mm、0.4mmピッチ)
MAX2679およびMAX2679Bは、GPS L1、Galileo、およびGLONASSアプリケーション用に設計されたローノイズアンプ(LNA)です。これらのデバイスは、高利得と低ノイズ指数を実現するとともに、入力換算1dB圧縮ポイントおよび3次インターセプトポイントを最大化します。MAX2679は優れた性能を実現しながら消費電流はわずか1mAで、0.95dBのノイズ指数を提供します。MAX2679Bは優れた性能を実現しながら消費電流はわずか650µAで、1.03dBのノイズ指数を提供します。
MAX2679/MAX2679Bは+1.08V~+1.98Vの単一電源で動作します。これらのデバイスは超小型、鉛フリー、RoHS準拠のウェハレベルパッケージ(WLP) (0.83mm x 0.83mm)で提供されます。
デザインソリューション:Empower Wearable Electronics by Turning Down the Current ›
アプリケーション
- GPS付き携帯電話
- デジタルカメラ
- GPSフロントエンドモジュール
- ノートブックPC/ウルトラモバイルPC
- レクリエーション用ナビゲーション
- テレマティクス(資産トラッキングおよび管理)
- 時計
- ウェアラブル
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2679ENS+ | 4-WLCSP-N/A | ||
MAX2679ENS+T | 4-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX2679に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める