MAX26405

製造中

36V、4A/5A/6A、完全統合型の同期整流式Silent Switcher降圧コンバータ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.39
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)コンバータ
    • コンパクトで効率的な低EMIソリューションを実現
    • スペクトラム拡散周波数変調
    • 対称パッケージにより優れたEMI性能を実現
  • 小型サイズでありながら多機能
    • 動作可能なVIN範囲:3V~36V
    • スキップ・モードでの静止電流:10μA
    • FET内蔵の同期整流式DC/DCコンバータ
    • 固定周波数オプション:400kHzと2.1MHz
    • 2.5ms固定の内部ソフトスタート
    • 出力電圧を0.8V~10Vで設定可能、または3.3Vおよび5.0Vの固定出力電圧
    • 2.9V~6Vの範囲で他の固定出力オプションも利用可能(100mVステップ)
    • 3.5mm × 3.75mm、17ピンFC2QFN
  • デュアルフェーズ機能
    • 高出力設計向けにデュアルフェーズ構成で使用可能
    • VEAピンの共有による動的電流分担
    • 低IQでの動作が可能(デュアルフェーズ)
  • 高精度
    • FPWMモードでの出力電圧精度:±1%(無負荷状態)
    • PGOODによる正確な出力電圧モニタリング
  • 環境に対応する堅牢性
    • 強制PWM動作とスキップ・モード動作
    • 99%のデューティサイクル動作により、低ドロップアウト電圧を実現
    • 過熱および短絡に対する保護
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX26405
36V、4A/5A/6A、完全統合型の同期整流式Silent Switcher降圧コンバータ
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
LT8640A 新規設計に推奨 42V、5A / 8Aピーク同期降圧Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)、2.5μA静止電流
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX26406EVKIT

MAX26404/MAX26405/MAX26406の性能評価

機能と利点

  • 入力電源範囲:3V~36V
  • 5V/3.3Vの固定出力電圧、または0.8V~10Vの間で調整可能
  • 最大6Aの出力電流を供給(MAX26405では最大5A、MAX26404では最大4A)
  • 周波数同期入力
  • 99%のデューティサイクル動作により、低ドロップアウト電圧を実現
  • スペクトラム拡散周波数変調
  • 電圧モニタリングPGOOD出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

MAX26406評価用キット(EVキット)は、MAX26406(サイドウェッタブル17ピンFC2QFNパッケージの2.1MHz同期整流式Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)降圧コンバータ)を評価するための実証済みの設計を提供します。評価用に様々なテスト・ポイントとジャンパが用意されています。

MAX26406 EVキットにはMAX26406AFOBY+(2.1MHz、3.3V)が搭載されています。MAX26406 EVキットの出力電圧は固定されており、最小限の部品変更で簡単に構成できます。このEVキットを使用すると、最小限の部品変更でMAX26404/MAX26405/MAX26406のすべてのバリエーションを評価できます。

MAX26406EVKIT
MAX26404/MAX26405/MAX26406の性能評価

最新のディスカッション

MAX26405に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品