MAX26403

製造中

36V、2.5A/3.5A、完全統合型の同期整流式Silent Switcher降圧コンバータ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.16
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)
    • コンパクトで効率的な低EMIソリューションを実現
    • スペクトラム拡散周波数変調
    • 対称パッケージにより優れたEMI性能を実現
  • 小型サイズでありながら多機能
    • 動作入力電圧範囲:3V~36V
    • 最大2.5A/3.5Aの電界効果トランジスタ(FET)を内蔵した同期整流式DC/DCコンバータ
    • スキップ・モードでの静止電流:10μA
    • スイッチング周波数:3MHz/2.1MHz/400kHz
    • スペクトラム拡散オプション
    • 2.5ms固定の内部ソフトスタート
    • 0.8V~12Vの出力電圧範囲で設定可能、または5V/3.3Vの固定オプションを選択可能
    • 99%のデューティサイクル動作により低ドロップアウト電圧を実現
  • 安全性が不可欠なアプリケーションに対応する高精度
    • MAXQパワー・アーキテクチャ
    • 強制PWMでの出力電圧精度:±1.5%
    • 高精度イネーブル・スレッショルドにより、完全に設定可能な低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドを実現
    • ウィンドウ化された正確なPGOOD
  • 環境に対応する堅牢性
    • 平均電流モード、強制PWM、スキップ動作
    • 過熱、過電圧(OV)、短絡に対する保護機能
    • 3mm x 3mm FC2QFN
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX26403
36V、2.5A/3.5A、完全統合型の同期整流式Silent Switcher降圧コンバータ
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
LT8615 新規設計に推奨 静止電流2.5μAの42V、3.5A同期整流式降圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX26403EVKIT

MAX26402/MAX26403の評価用キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:3V~36V
  • 5V/3.3Vの固定出力電圧、または0.8V~12Vの間で調整可能
  • 最大3.5Aの出力電流を供給(MAX26402の場合は最大2.5A)
  • 周波数同期入力
  • 99%のデューティサイクル動作により、低ドロップアウト電圧を実現
  • 電圧モニタリングPGOOD出力(UV/OV機能搭載)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

MAX26403評価用キット(EVキット)は、MAX26403(サイドウェッタブル15ピンFC2QFNパッケージの2.1MHz高電圧ミニ降圧コンバータ)を評価するための実証済みの設計を提供します。評価用に様々なテスト・ポイントとジャンパが用意されています。

MAX26403 EVキットにはMAX26403AFLB/Y+(3.3V、2.1MHz)が搭載されています。このEVキットを使用すると、最小限の部品変更でMAX26402/MAX26403のすべてのバリエーションを評価できます。

MAX26403EVKIT
MAX26402/MAX26403の評価用キット

最新のディスカッション

MAX26403に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品