MAX25616

製造中

車載ドライバ監視システム向けのHV降圧および診断機能を備えた高電流VCSEL/IRドライバ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 車載対応
    • AEC-Q100グレード1およびASIL B準拠
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 集積化により部品表とPCB実装面積を最小限に抑制
    • VCSEL/IRドライバ用の低RDSON電源スイッチを内蔵:LSの場合は17.5mΩ、HSの場合は30mΩ
    • 降圧コンバータ用スイッチを内蔵
    • 省スペースの5mm x 5mm FC2QFNパッケージ
    • I2Cによるプログラミングとモニタリング
  • 包括的なフォルト保護
    • VCSEL/IR VMAXおよびVMINのモニタリング
    • 目の安全を守るVCSEL/IR過電流保護(IMAX)と電流モニタリング
    • PWM持続時間保護
    • VCSEL/IR温度モニタリング
    • 降圧コンバータの低電圧/過電圧保護
    • 過熱警告およびサーマル・シャットダウン
  • EMIの軽減
    • スペクトラム拡散周波数オプション
    • 低インダクタンスのFC2QFNパッケージ
MAX25616
車載ドライバ監視システム向けのHV降圧および診断機能を備えた高電流VCSEL/IRドライバ
MAX25616 Simplified Application Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

SIMPLISモデル 1

最新のディスカッション

MAX25616に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品