MAX25613

製造中

車載赤外線LEDコントローラ

シングルチャネル、車載IR LEDドライバ、車載ドライバー監視システムの設計を簡素化

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.57
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高電流IR LEDドライバ、バッテリハーネスのピーク電流を低減
    • マキシム独自の制御アーキテクチャ
  • 保護機能によってシステムの信頼性を向上
    • LEDのバッテリへの短絡、グランドへの短絡保護
    • LEDストリングのオープン保護
    • 過熱保護
    • フォルトフラグを介したフォルト診断
  • 車載対応
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • AEC-Q100認定
MAX25613
車載赤外線LEDコントローラ
MAX25613 Simplified Circuit Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX25613BEVKIT

MAX25613の評価キット

機能と利点

  • マキシム独自の降圧/昇降圧制御アーキテクチャ
  • アナログ調光制御

製品詳細

MAX25613Bの評価キットは、車載ドライバー監視システム(DMS)用の昇降圧、高電流IR LEDドライバです。この評価キットは7V~18Vの入力電圧に対応し、2V~12Vの最大出力電圧でLEDのストリングを駆動することができます。このEVキットはマキシム独自のアーキテクチャを使用して動作し、高いLED駆動能力を実現するとともに、バッテリ・ハーネスのピーク電流を最小化します。このEVキットは、LEDストリングのハイサイドの出力電流を検出します。ハイサイド電流検出は、出力からグランドまたはバッテリ入力への短絡に対する保護のために必要です。PWM入力はLEDのオン/オフを制御し、ICTRL入力はデバイス内の追加のアナログ調光機能を提供します。このデバイスは、LEDのバッテリへの短絡、LEDのグランドへの短絡、LEDのオープン、およびサーマル・シャットダウンを示すフォルト・フラグも内蔵しています。このデバイスは、電磁環境適合性性能を向上させるスペクトラム拡散変調を内蔵しています。このEVキットにはMAX25613BATP/VY+が実装されており、このデバイスはMAX25613ATP/VY+と機能およびピン・コンパチブルですが、DLゲート・ドライバの最小オン時間が向上しています。

アプリケーション

  • ドライバー監視システム
  • IR LEDドライバ

MAX25613EVKIT

MAX25613の評価キット

機能と利点

  • マキシム独自のブースト/バック制御アーキテクチャ
  • アナログ調光制御
  • デジタルLEDオン/オフ制御

製品詳細

MAX25613の評価キット(EVキット)は、車載赤外線LEDコントローラのMAX25613を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは7V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つまたは2つのLEDストリングに最大5Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は5V~20Vの範囲が可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続します。2ストリングのアプリケーションの場合は、1つのストリングのアノードをLED1+に接続し、第2のストリングのアノードをLED2+に接続します。1ストリングと2ストリングの両方のアプリケーションで、LEDストリングのカソードはLED-に接続します。

アプリケーション

  • ドライバー監視システム
  • IR LEDドライバ

MAX25613BEVKIT
MAX25613の評価キット
MAX25613EVKIT
MAX25613の評価キット

最新のディスカッション

MAX25613に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品