MAX25612B
製造中車載同期整流高電圧LEDコントローラ
1チャネル同期整流LEDコントローラ、車載エクステリア照明アプリケーション用
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.95
製品の詳細
- 高集積によって部品数およびコストを最小化
- 広い入力電圧範囲:+5.0V~+48V (最大ブースト出力:+65V)
- pMOS調光FETドライバ内蔵
- アナログ調光用のICTRL入力
- ハイサイド電流検出アンプ内蔵
- 200HzのランプジェネレータによってPWM調光を簡素化
- 効率、基板スペース、および入力動作範囲の最適化が簡単
- 同期整流MOSFETドライバによって高電流ブースト、バックブースト、およびハイサイドバックアプリケーションの効率を最大5%向上
- 設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- エクスポーズドパッドを備えた20ピンTSSOPパッケージおよび放熱特性を高めた20ピン側面濡れ性TQFNパッケージ(4mm × 4mm)
- 保護機能によってシステムの信頼性を向上
- 短絡、過電圧、および温度保護
- フォルトフラグによる障害診断
- 車載対応
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定
MAX25612/MAX25612Bは、ハイビーム、ロービーム、日中走行用ライト(DRL)、ウインカー、フォグランプ、およびその他のLEDライトなどの車載フロントライトアプリケーション用のシングルチャネル高輝度LED (HB LED)ドライバです。5V~48Vの入力電圧を許容し、最大出力65VでLEDストリングを駆動することができます。MAX25612/MAX25612Bは完全同期整流で、90%以上の効率を提供する同期整流が必要なブーストおよびバックブーストアプリケーションに最適です。
MAX25612/MAX25612Bは、LEDストリングのハイサイドの出力電流を検出します。ハイサイド電流検出は、出力からグランドまたはバッテリ入力への短絡に対する保護のために必要です。また、これはLED駆動用の最も柔軟な方式で、ブースト、ハイサイドバック、またはバックブーストモードの構成が可能です。PWM入力は最大5000:1のLED調光比を提供し、ICTRL入力はMAX25612/MAX25612B内の追加のアナログ調光機能を提供します。MAX25612/MAX25612Bは、オープンストリング、短絡したストリング、およびサーマルシャットダウンを示すアクティブローFLTフラグも内蔵しています。MAX25612/MAX25612Bは、電磁環境適合性性能を向上させるスペクトラム拡散変調を内蔵しています。MAX25612/MAX25612Bは省スペースの20ピン側面濡れ性TQFN (4mm × 4mm)または20ピンTSSOPパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載エクステリア照明:
- 民生、産業、および建築用照明
- 日中走行用ライト(DRL)
- フォグランプおよび適応型フロントライトアセンブリ
- ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25612BATP/VY+ | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX25612BATP/VY+T | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX25612BAUP/V+ | 20-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX25612BAUP/V+T | 20-TSSOP_4.4-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 25, 2022 - 2237 ASSEMBLY |
||
MAX25612BAUP/V+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX25612Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める