MAX25611C

製造中

車載高電圧HB LEDコントローラ

小型で柔軟なLEDドライバコントローラ、車載LED照明アプリケーション用

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.63
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 車載対応:AEC-Q100認定
  • 集積によって高輝度LEDドライバの部品数を最小化
    • pMOS調光 FETゲートドライバの内蔵によってLEDストリングへのシングルワイヤ接続が可能
    • PWM、アナログ- PWM、およびアナログ調光
    • ハイサイド、電流検出アンプ内蔵
    • 12ピンSWTQFN-EPパッケージ
  • 柔軟なアプリケーション構成
    • 広い入力電圧範囲:+5V~+36V、ブースト出力:最大+65V
    • ブースト、バックブースト、ハイサイドバック、SEPIC、Zeta、およびCukシングルチャネルLEDドライバ
  • 保護機能および広い温度範囲によってシステムの信頼性を向上
    • 短絡、過電圧、および熱保護
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX25611C
車載高電圧HB LEDコントローラ
MAX25611A、MAX25611B、MAX25611C、MAX25611D:簡易アプリケーション回路
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
ステップアップ LEDドライバ 1
MAX20090 製造中 車載高電圧、高輝度LEDコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX25611EVKIT

MAX25611A/MAX25611B/MAX25611C/MAX25611Dの評価キット

機能と利点

  • ブーストおよびバックブーストアプリケーション用に構成
  • アナログ調光制御
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済みの機能

製品詳細

MAX25611の評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)コントローラのMAX25611A/MAX25611B/MAX25611C/MAX25611Dを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはブーストおよびバックブースト構成用にセットアップされ、6V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つのLEDストリングに最大0.88Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~36Vの範囲が可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続します。LEDストリングのカソードはGND (ブーストモード)またはIN (バックブーストモード)のいずれかに接続することができます。ブーストモードの場合、入力電圧がLEDストリング電圧を超えないようにしてください。

アプリケーション

  • 車載エクステリア照明
  • 民生、産業、および建築用照明
  • 日中走行用ライト(DRL)
  • フォグライトおよび適応型フロントライトアセンブリ
  • ヘッドアップディスプレイ
  • ハイビーム/ロービーム/ウィンカー/ポジションライト

MAX25611EVKIT
MAX25611A/MAX25611B/MAX25611C/MAX25611Dの評価キット

最新のディスカッション

MAX25611Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品