MAX25560

新規設計に推奨

6 x 220mA LED Backlight Driver with Boost Controller

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.50
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Operates down to 3V on Battery Input whileMaintaining 5V Gate Drive
    • Wide Boost Duty-Cycle Range
  • Boost or SEPIC Current-Mode DC-DC Controller
    • 400kHz to 2.2MHz Operating Frequency Range
    • Optional Spread Spectrum
    • Can Be Synchronized to an External Clock
  • LED Current Sinks
    • Up to 220mA Output Current per String
    • Low OUT_ Regulation Voltage
    • Optional Phase-Shifting Between Channels
  • 16667:1 Dimming Ratio at 200Hz
  • External or Internal (I2C) Dimming
  • >16667:1 Dimming Ratio with Hybrid Dimming
  • Integrated Charge Pump to Drive Series nMOSFET
  • Temperature Foldback Using External NTCTemperature Sensor
  • Fast Startup Option without I2C Intervention UsingEN Pin Only
  • FLTB Output Provides Diagnostic Information
    • Shorted or Open LEDs
    • Any OUT_ Pin Shorted to GND
    • IREF/RT Resistor out of Range
    • Thermal Warning/Shutdown
    • Undervoltage/Overvoltage on Boost Output
    • V18 Internal Supply out-of-Range
    • Input Overcurrent (Measured at Boost InputUsing External Sense Resistor)
  • I2C Interface
  • Compact TQFN Package
MAX25560
6 x 220mA LED Backlight Driver with Boost Controller
MAX25560 simplified Block Diagram MAX25560 Pin Configuration
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
max25560に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品