MAX25505B
製造中ASIL機能を備えた4 x 24車載用LEDマトリックス・ドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 柔軟な構成
- 4:1から1:1でプログラム可能なマルチプレックス比
- カラム・ドライバ内蔵
- 分解能を向上させるためのプログラム可能なディザ
- (オプション)個別にプログラム可能な遅延
- (オプション)各出力に擬似ランダム・スペクトラム拡散
- 24のロー・ドライバ
- 最大72mAのピーク出力電流
- 非常に狭い最小電流パルスで調光比を最大化
- (オプション)ゴースト除去
- ASIL Bをサポートする豊富な診断機能
- LEDの短絡または開放
- フラグによるプログラム可能なVLED過電圧検出
- 隣接するSNK_間の短絡検出
- SNK_またはSRC_からGNDへの短絡
- ISET範囲外
- 内部クロック範囲外検出
- バンドギャップ・リファレンス範囲外
- 内部メモリの内容のCRC
- 全電源の低電圧/過電圧検出
- 過熱警告/サーマル・シャットダウン
- FB出力で外部DC/DCコンバータを制御
- CRC付きSPIインターフェース
- VSYNC同期入力(プログラム可能なアクティブ・ハイ/アクティブ・ロー)
- 48ピンTQFNおよびTSSOPパッケージ
- AEC-Q100グレード1に準拠
MAX25505Bは4 x 24チャンネルのモジュラ・マトリックス・ドライバです。内蔵の電流出力は、それぞれ最大72mAのLED電流をシンクできます。ソース・ドライブ・ピンは、マトリックスの列に多重化ベースで電流を供給します。デバイスの電力は3.3Vまたは5Vの外部電源から供給され、LED電流シンク出力は最大14Vで動作可能です。
外部DC/DCコンバータを制御するためのフィードバック出力ピン(FB)が提供されており、これにより電圧ヘッドルームを最適化し、システム全体の電力消費を削減できます。このデバイスはSPIインターフェースを使用してプログラムできるため、高い柔軟性が得られます。プログラム可能なパラメータには、LED電流、個々のPWM設定、マルチプレックス比などがあります。
このデバイスは、スター構成で最大16台のデバイスを制御するための高速インターフェースを備えています。さらに、ASIL Bシステムの構築を支援する複数の診断機能も含まれています。
MAX25505BはTQFNおよびTSSOPパッケージで提供され、-40°C~+125°Cの温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 中央情報ディスプレイ
- 計器クラスタ
- 室内照明
- 外装リア照明
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25505BATMA/V+ | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX25505BATMA/V+T | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX25505BAUMA/V+ | 48-TSSOP_6.1_EP-6.1_MM | ||
MAX25505BAUMA/V+T | 48-TSSOP_6.1_EP-6.1_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max25505bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める