MAX25501
新規設計に推奨4 × 24車載LEDマトリクス・ドライバ、ASIL B機能対応
業界初のマトリクスLEDドライバ、車載アプリケーション用、ASIL B対応
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- CRCを備えたSPIインターフェースを使用する柔軟な構成
- プログラム可能な多重化比:4:1~1:1
- カラム・ドライバ内蔵
- プログラム可能なディザによって分解能を強化
- オプションの個別にプログラム可能な遅延
- オプションの各出力の疑似ランダム微小遅延
- 24のロー・ドライバ
- ピーク出力電流:最大72mA
- 各LEDゾーンに対する個別の電流制御
- 非常に狭い最小電流パルスによって最大の調光比を実現
- ゴースト除去機能
- ASIL Bに対応する広範な診断機能
- 短絡またはオープンLED
- フラグを備えたプログラム可能なVLED低電圧/過電圧検出
- 隣接するSNK_ / SNK_間の短絡検出
- SNK_またはSRC_のGNDへの短絡
- ISET範囲外
- 内部クロック範囲外検出
- バンドギャップ・リファレンス範囲外
- SPIトランザクションのCRC
- 内部メモリ内容のCRC
- 全電源の低電圧/過電圧検出
- 過熱警告/サーマル・シャットダウン
- 外部DC/DCコンバータを制御するためのFB出力
- 高速デイジーチェーン/スターSPIインターフェース
- VSYNC同期入力(プログラム可能なアクティブ・ハイ/ロー)
- 48ピンTQFNおよびTSSOPパッケージ
- AEC-Q100グレード1認定
MAX25501は、ローカル調光の車載ディスプレイで使用するための4 × 24チャンネル・モジュール型マトリクス・バックライト・ドライバです。内蔵の電流出力は、それぞれ最大72mAのLED電流をシンク可能です。ソース駆動ピンは、多重化ベースでマトリクスの各列に電流を供給します。デバイスの電源は3.3Vまたは5Vの外部電源から供給され、LED電流シンク出力は最大14Vで動作可能です。
電圧ヘッドルームを最適化して全体的なシステム消費電力を低減できるように、外部DC/DCコンバータを制御するためのフィードバック出力ピン (FB)が提供されています。
このデバイスは、SPIインターフェースを使用してプログラム可能なため非常に柔軟性があります。プログラム可能なパラメータとしては、LED電流、個々のPWM設定、および多重化比などがあります。
MAX25501は、ASIL Bシステムの構築に役立つ複数の診断機能を内蔵しています。
このデバイスは、デイジーチェーンまたはスター構成を使用する制御のための高速SPIインターフェースを備えています。最大16のデバイスをデイジーチェーン接続して、接続の複雑さを軽減することができます。
MAX25501はTQFNおよびTSSOPパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25501ATMA/V+ | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX25501ATMA/V+T | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX25501AUMA/V+ | 48-TSSOP_6.1_EP-6.1_MM | ||
MAX25501AUMA/V+T | 48-TSSOP_6.1_EP-6.1_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 16, 2022 - 2258 ASSEMBLY |
||
MAX25501AUMA/V+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
max25501に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める