MAX25255
新規設計に推奨デュアル36V入力電圧、8A同期整流式降圧コンバータ、多相機能およびASIL B安全レベル対応
高電力密度とスケーラブルな電力変換、車載オフ・バッテリ・アプリケーション用、デュアル6A~シングル32A
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.10
製品の詳細
デュアル降圧コンバータ
- 広い入力範囲:3.0V~36V (最大42V)
- 低シャットダウン消費電流:6.5µA (max)
- 低動作自己消費電流:12µA (typ、1チャンネルがオン時)
- プログラマブルVOUT:0.8V~14V
- チャンネル当り最大8A
- 2つのコンバータ間の180°逆位相動作
- 最小オン時間:24ns (typ)
2相/4相動作
- 2つのICを並列動作させ4相動作が可能
- 電流シェアリング精度:±10%
- 最大16A (2相)および32A (4相)に対応
診断および冗長回路(MAX25255)
- ASIL B準拠
- 冗長リファレンス
- チップ温度モニタ
- 高精度過電圧および低電圧保護
全般
- 23ピンFC2QFNパッケージ(4.50mm × 5.75mm)
- 動作周囲温度:-40℃~+125℃
- AEC-Q100定格
- スイッチング周波数オプション:200kHz、400kHz、1MHz、または2MHz
- スペクトラム拡散
MAX25254/MAX25255は、ハイサイドおよびローサイド・スイッチを内蔵した小型、同期整流式デュアル降圧コンバータです。これらのICは、3V~36Vの入力電圧でチャンネル当り最大8Aを供給するように設計され、無負荷時の自己消費電流はわずか12µAです。PGOOD信号の観察によって電圧品質を監視することができます。MAX25254/MAX25255は99%デューティ・サイクルで動作させるドロップアウト領域での出力電圧の安定化が可能なため、車載および産業アプリケーションに最適です。
MAX25254/MAX25255は、5Vおよび3.3Vの2つの固定出力電圧を提供します。4つの固定周波数オプションによって、小型外付け部品の使用が可能で、出力リップルが低減され、AM干渉がないことも保証されます。MAX25254/MAX25255は軽負荷時にスキップ・モードへの移行が可能で、無負荷時は12µAの超低自己消費電流になります。MAX25254/MAX25255は発注時にスペクトラム拡散の有効化を選択し、最高のEMI性能を実現することができます。
MAX25254DおよびMAX25255D内の2つの降圧コンバータは、最大16Aの出力負荷機能を備えた2相動作用に設定可能です。さらに、MAX25254D/MAX25255DとMAX25254Q/MAX25255Qを並列で使用して、最大32A (max)の出力電流に対応する4相動作を提供することができます。
MAX25254/MAX25255は小型23ピンFC2QFNパッケージ(4.50mm × 5.75mm)で提供され、使用する外付け部品はごくわずかです。
アプリケーション
- ヘッドユニット用フロントエンド電源
- ASILアプリケーション
- 汎用デュアルバックコンバータ
- テレマチクス用モジュール
- フロントカメラ電源
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25255AFDA/VY+ | 23-LFCSP_SS-4.5X4.5X0.75 | ||
MAX25255AFDA/VY+T | 23-LFCSP_SS-4.5X4.5X0.75 | ||
MAX25255AFDB/VY+ | 23-LFCSP_SS-4.5X4.5X0.75 | ||
MAX25255AFDB/VY+T | 23-LFCSP_SS-4.5X4.5X0.75 | ||
MAX25255DAFDA/VY+ | 23-LFCSP_SS-4.5X4.5X0.75 | ||
MAX25255DAFDA/VY+T | 23-LFCSP_SS-4.5X4.5X0.75 | ||
MAX25255DAFDG/VY+ | 23-LFCSP_SS-4.5X4.5X0.75 | ||
MAX25255DAFDG/VY+T | 23-LFCSP_SS-4.5X4.5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max25255に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める