MAX25254

新規設計に推奨

デュアル36V入力電圧、8A同期整流式降圧コンバータ、多相機能およびASIL B安全レベル対応

高電力密度とスケーラブルな電力変換、車載オフ・バッテリ・アプリケーション用、デュアル6A~シングル32A

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.64
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

デュアル降圧コンバータ

  • 広い入力範囲:3.0V~36V (最大42V)
  • 低シャットダウン消費電流:6.5µA (max)
  • 低動作自己消費電流:12µA (typ、1チャンネルがオン時)
  • プログラマブルVOUT:0.8V~14V
  • チャンネル当り最大8A
  • 2つのコンバータ間の180°逆位相動作
  • 最小オン時間:24ns (typ)

2相/4相動作

  • 2つのICを並列動作させ4相動作が可能
  • 電流シェアリング精度:±10%
  • 最大16A (2相)および32A (4相)に対応

診断および冗長回路(MAX25255)

  • ASIL B準拠
  • 冗長リファレンス
  • チップ温度モニタ
  • 高精度過電圧および低電圧保護

全般

  • 23ピンFC2QFNパッケージ(4.50mm × 5.75mm)
  • 動作周囲温度:-40℃~+125℃
  • AEC-Q100定格
  • スイッチング周波数オプション:200kHz、400kHz、1MHz、または2MHz
  • スペクトラム拡散
MAX25254
デュアル36V入力電圧、8A同期整流式降圧コンバータ、多相機能およびASIL B安全レベル対応
MAX25254-MAX25255 Simplified Block Diagram MAX25254-MAX25255 Pin Configuration
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
max25254に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品