MAX25240

新規設計に推奨

車載2V~36V、6A昇降圧コンバータ

Hブリッジスイッチを内蔵した業界唯一の6A車載バックブースト

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.02
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 厳格な車載品質および信頼性要件に適合
    • 動作入力電圧範囲:2V~36V (コールド・クランク状態での動作が可能)
    • 過渡入力耐圧:最大42V
    • ENピン:最大42Vに対応
    • 入力電流制限:8.2A/10A (typ)
    • 固定および可変出力電圧オプション
    • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃ (グレード1)
  • AEC-Q100認定、高集積と放熱特性を高めたパッケージによってBOMコストおよび基板スペースを削減
    • FETのHブリッジ・アーキテクチャ内蔵
    • スイッチング周波数オプション:2.1MHz/400kHz/200kHz
    • フェーズ・ロック・ループ(PLL)周波数同期
    • 放熱特性を高めた22ピンFC2QFNパッケージ
  • 低自己消費電流によって厳しいOEMの電流要件に適合
    • 自己消費電流:95µA (スタンバイ・モード時)
    • シャットダウン電流:10µA (max)
  • スイッチング周波数でのEMI放射を低減
    • スペクトラム拡散機能をSPSピンによって有効化/無効化
  • 保護機能によってシステムの信頼性を向上
    • 電源低電圧ロックアウトおよび過熱保護
    • 出力PGOODインジケータ、過電圧、および短絡保護
MAX25240
車載2V~36V、6A昇降圧コンバータ
MAX25239-MAX25240 Block Diagram MAX25239-MAX25240 Pin Configuration
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
パワー・スイッチ外付け型昇降圧コントローラ 1
MAX20048 製造中 車載40V、55µA IQ、2.2MHz、Hブリッジバックブーストコントローラ
パワー・スイッチ内蔵型昇降圧レギュレータ 2
MAX20039 新規設計に推奨 車載、2V~36V、2.2MHz、0.6A/1.2A昇降圧コンバータ、Hブリッジ・アーキテクチャ内蔵
MAX20040 新規設計に推奨 車載、2V~36V、2.2MHz、0.6A/1.2A昇降圧コンバータ、Hブリッジ・アーキテクチャ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX25240EVKIT

Evaluation Kit for the MAX25239, MAX25240

機能と利点

  • High-Voltage Step-Down Converters with Integrated
  • Power FETs to Minimize Board-Area-Occupancy
  • Seamless Transition Across buck and Boost Operating Regions
  • 4.5V to 40V Input Supply Range
  • Extended Input Range Down to 2V After Initial Startup
  • Provides 11.5V Output Up to 4.5A Output Current
  • Output Voltages Adjustable Between 3.3V and 20V Through External Resistors
  • ±2% Output Voltage Accuracy
  • Skip-Mode Operation to Maximize Efficiency During Light Load Conditions
  • Frequency-Synchronization Input
  • Spread Spectrum Enable Input
  • Buck-Boost Enable Input
  • Voltage-Monitoring PGOOD Output
  • Jumpers and Test Points on Key Nodes for Simplified Evaluation
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX25240 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested application circuit that simplifies the evaluation of the MAX25240 400MkHz, 36V buck-boost converter. All installed components are rated for the automotive temperature range. Various test points and jumpers are included for evaluation.

The standard EV kit comes with the MAX25240AFFF/VY+ installed (11.5V, 400kHz) and can also be used to evaluate other MAX25240 variants with minimal component changes shown in the MAX25240 EV Kit Bill of Materials.

Applications

  • ADAS ECU
  • Body Electronics
  • Infotainment Systems
  • Point-of-Load Power Supplies
  • Start-Stop Systems

MAX25240EVKIT
Evaluation Kit for the MAX25239, MAX25240

最新のディスカッション

最近表示した製品