MAX25232

製造中

36V、3Aミニ降圧コンバータ、3.5µAのIQ

クラス最高の超低IQミニバック、車載アプリケーションに最適

製品モデル
14
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.45
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • FET内蔵同期整流式DC/DCコンバータ
    • IOUT:2.5A (MAX25232ATCA/ATCB/ATCG/ATCH)
    • IOUT:3A (MAX25232ATCD/ATCE/ATCF)
    • 自己消費電流:3.5µA (スタンバイ・モード時)
  • 小型ソリューション・サイズによってスペースを節約
    • 最小オン時間:65ns
    • 動作周波数:2.1MHzまたは400kHz
    • 固定出力電圧:5V/3.3V、出力精度:±2% (FPWMモード、5V/3.3V)
    • 高精度出力電圧設定用にその他の固定VOUTオプションも提供:3V~5.5V (50mVステップ)
    • 外付け抵抗分圧器オプションによる出力電圧調整:3V~10V
    • 固定内部ソフトスタート:3.5ms
    • 革新的な電流モード制御アーキテクチャによって総基板スペースと部品数を最小化
  • PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンス処理を簡素化
  • 車載アプリケーションに最適な保護機能と動作範囲
    • 動作VIN範囲:3.5V~36V
    • ロードダンプ保護:40V
    • 低ドロップアウトの99%デューティ・サイクル動作
    • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
    • AEC-Q100認定
MAX25232
36V、3Aミニ降圧コンバータ、3.5µAのIQ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX25232EVKIT

MAX25232の評価キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:3.5V~36V
  • 出力電圧:固定(5Vまたは3.3V)、または可変(1V~10V)
  • 出力電流:最大2.5A
  • 周波数同期入力
  • イネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX25232の評価用キット(EVキット)は、12ピン側面濡れ性TDFNパッケージに封止された2.1MHz/400kHz高電圧ミニ降圧コンバータのMAX25232を評価するための実証済みデザインを提供します。すべての部品は自動車用温度範囲での動作が保証されています。評価のための各種のテスト・ポイントおよびジャンパが用意されています。

標準のEVキットにはMAX25232ATCA/V+ (5V、2.1MHz)が実装されていますが、最小限の部品変更(たとえば、U1のICの変更)で他のMAX25232のバリエーションの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • 車載用
  • 高電圧DC-DCコンバータ
  • 産業用

MAX25232EVKIT
MAX25232の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品