MAX25231
製造中36V、1.2Aミニ降圧(バック)コンバータ、3.5µAのIQ
クラス最高の超低ミニバック、車載アプリケーションに最適
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.31
製品の詳細
- FET内蔵同期整流式DC/DCコンバータ
- 自己消費電流:3.5µA (スタンバイ・モード時)
- 小型ソリューションによってスペースを節約
- 周波数:2.1MHz
- 固定5V/3.3V出力電圧オプションを提供
- 固定内部ソフトスタート:2.5ms
- 固定出力電圧の出力精度:±2%
- 可変電圧出力も提供:3V~10V (MAX25231ATCD)
- 革新的な電流モード制御アーキテクチャによって総基板スペースとBOM数を最小化
- PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンス処理を簡素化
- 車載アプリケーションに最適な保護機能と動作範囲
- 動作VIN範囲:3.5V~36V
- ロードダンプ保護:40V
- 低ドロップアウトの99%デューティ・サイクル動作
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定
MAX25231は、ハイサイドおよびローサイド・スイッチを内蔵した小型、同期整流式車載降圧(バック)コンバータです。MAX25231は3.5V~36Vの入力電圧で最大1.2Aを供給するように設計され、無負荷時の自己消費電流はわずか3.5µAです。このデバイスは、6V~18Vの通常動作入力範囲内で±2%の高精度出力電圧を提供します。このコンバータは65nsの最小オン時間を備え、大きい入出力間の変換比に対応します。PGOOD信号を観察することによって電圧品質を監視できます。このデバイスは99%デューティ・サイクルで動作させるドロップアウト状態での動作が可能なため、車載および産業アプリケーションに最適です。このデバイスは、5Vと3.3Vの2つの固定出力電圧を提供します。周波数は内部で2.1MHzに固定されているため、小型外付け部品の使用が可能で、出力リップルが低減され、AM干渉がないことが保証されます。このデバイスは軽負荷時に自動的にスキップ・モードに移行し、無負荷時で3.5µAという超低自己消費電流になります。このデバイスは、変調周波数に起因するEMI放射を最小限に抑えるように設計されおり、ピンによりイネーブルが可能なスペクトラム拡散周波数変調を提供します。
MAX25231はエクスポーズド・パッドを備えた小型12ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供され、使用する外付け部品はごくわずかです。
アプリケーション
- 常時オン、低自己消費電流システム
- 車載用
- 高電圧DC-DCコンバータ
- 産業用
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25231ATCA/V+ | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX25231ATCA/V+T | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX25231ATCB/V+ | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX25231ATCB/V+T | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX25231ATCD/V+ | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX25231ATCD/V+T | 12-LFCSP-3X3X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX25231ATCA/V+ | 製造中 | |
MAX25231ATCA/V+T | 製造中 | |
MAX25231ATCB/V+ | 製造中 | |
MAX25231ATCB/V+T | 製造中 | |
MAX25231ATCD/V+ | 製造中 | |
MAX25231ATCD/V+T | 製造中 | |
11 8, 2021 - 2126A WAFER FAB |
||
MAX25231ATCA/V+ | 製造中 | |
MAX25231ATCA/V+T | 製造中 | |
MAX25231ATCB/V+ | 製造中 | |
MAX25231ATCB/V+T | 製造中 | |
MAX25231ATCD/V+ | 製造中 | |
MAX25231ATCD/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始