MAX25203D
新規設計に推奨プログラム可能なゲート駆動とI2Cを備えた2相同期整流式昇圧コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.00
製品の詳細
- OEMモジュールの厳しい消費電力仕様と性能仕様に適合
- FBでの出力電圧精度:±1.5%
- 12V~65Vの範囲で出力電圧を調整可能(絶対最大定格70V)
- シャットダウン電源電流:5μA
- 高効率と電流共有
- 98%以上の効率を実現するパススルー
- 6.5V~10Vのワンタイム・プログラマブル(OTP)ゲート駆動電圧により、外部MOSFETを最適化して効率を向上
- 相間で±5%の電流分担精度によりシステム効率を向上
- プログラム可能な電流制限ブランキングにより、インダクタを大型化することなく高ピーク負荷に対応
- EMI低減機能により、広い入力電圧範囲をそのままに、電波の影響を受けやすい帯域の干渉を低減
- スペクトラム拡散オプション
- オンザフライ周波数同期入力
- 220kHz~2.1MHzの範囲で周波数を抵抗によりプログラム可能
- 同期出力により、4相動作のための90°位相差クロックを提供
- 熱特性が改善された統合パッケージにより基板スペースとコストを削減
- 強制連続モードとスキップ・モードを備えた電流モード・コントローラ
- サイドウェッタブル、32ピンTQFN-EPパッケージ
- 保護機能とI2C診断によりシステムの信頼性を向上
- 動作低電圧ロックアウト
- True ShutdownTMによる短絡保護
- I2Cによる電源低電圧ロックアウト
- I2Cによるダイ温度の監視
- I2Cにより、相電流を個別に監視
MAX25203D/MAX25203E(オートモーティブ2相同期整流式昇圧コントローラ)により、コールド・クランクまたは始動/停止動作時にバッテリ入力が1.8Vまで低下しても、インフォテインメント・システムのレギュレーションを維持することができます。バックライト電圧やクラスDオーディオ・アンプ電圧の生成にも使用できます。これらのデバイスは4.5V~42Vの入力電源電圧で起動できます。起動後は最小1.8Vで動作でき、シャットダウン電源電流はわずか5μAです。
MAX25203D/MAX25203Eは最大2.1MHzの周波数で動作し、外付け部品の小型化、出力リップルの低減、AM帯域の干渉防止を実現します。スイッチング周波数は抵抗器で調整可能(220kHz~2100kHz)で、外部クロックにオンザフライで同期することもできます。
MAX25203D/MAX25203Eには、周波数変調のためのスペクトラム拡散オプションが用意されており、EMI干渉を最小限に抑えることができます。90°位相差クロック出力により、もう1つのMAX25203D/MAX25203Eを同期させて4相動作が可能になります。
電源電圧が出力レギュレーション電圧を上回るとき、パススルー動作の効率は98%以上です。プログラム可能な電流制限ブランキングにより、インダクタを大型化することなく高ピーク負荷に対応できます。
MAX25203D/MAX25203Eは、パワーOKモニタと低電圧ロックアウトを備えています。保護機能として、サイクルごとの電流制限、サーマル・シャットダウンなどの機能を搭載しています。これらのデバイスは、-40°C~+125°Cの車載温度範囲で動作します。
アプリケーション
- インフォテインメント・システム
- 車載オーディオ・アンプ
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。NDAの締結については、こちらをクリックしてください。
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25203DATJA/VY+ | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25203DATJA/VY+T | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX25203Dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める