MAX25203

新規設計には非推奨

2相同期整流ブーストコントローラ、設定可能なゲート駆動およびI2C内蔵

高Vt FETを実現、電流制限ブランキングによる過電流に対する保護を内蔵しシステムコストを低減

製品モデル
14
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.00
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
    • 出力電圧精度:±1.5% (FB)
    • 出力電圧調整範囲:12V~65V (絶対最大電圧:70V)
    • シャットダウン消費電流:5µA
  • 高効率および電流シェアリング
    • パススルー時の効率:98%以上
    • 6.5V~10VのOTPゲート駆動電圧によって外部MOSFETの最適化と効率の向上が可能
    • 位相間±5%の電流シェアリング精度によってシステム効率を向上
    • 設定可能な電流制限ブランキングによって過大なインダクタを使用することなく高いピーク負荷を処理
  • EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制
    • スペクトラム拡散オプション
    • オンザフライ周波数同期入力
    • 抵抗で設定可能な周波数:220kHz~2.1MHz
    • 同期出力は90°位相差クロックを提供し4相動作を実現
  • 高集積化と放熱特性を高めたパッケージによって基板スペースとコストを削減
    • 強制連続およびスキップモードを備えた電流モードコントローラ
    • 側面濡れ性32ピンTQFN-EPパッケージ
  • 保護機能およびI2C診断によってシステムの信頼性を向上
    • 電源低電圧ロックアウト
    • I2Cを介したチップ温度監視
    • True Shutdownを備えた短絡保護
    • I2Cを介した個別相電流監視
MAX25203
2相同期整流ブーストコントローラ、設定可能なゲート駆動およびI2C内蔵
MAX25203:簡易ブロックダイアグラム
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
パワー・スイッチ外付け型昇圧コントローラ 1
MAX25201 製造中 36V HV同期整流ブーストコントローラ、車載インフォテインメントアプリケーション用
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 3

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX25203EVKIT

MAX25203の評価キット

機能と利点

  • 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
    • 出力電圧精度:±1.5% (FB)
    • 出力電圧調整範囲:12V~65V
    • シャットダウン消費電流:5µA
  • 高効率および電流シェアリング
    • 外部MOSFET用の5.5V~10Vのプリセットのゲート駆動電圧によって外部MOSFETの最適化が可能
    • 2つの位相間で±5%の電流シェアリング精度によってシステム効率を向上
  • EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制
    • スペクトラム拡散オプション
    • 周波数同期入力
    • 抵抗で設定可能な周波数:200kHz~2.2MHz
  • 高集積および放熱特性を高めたパッケージによって基板スペースとコストを節約
    • 強制連続およびスキップモードを備えた電流モードコントローラ
    • 側面濡れ性32ピンTQFN-EPパッケージ
  • 保護機能およびI2C診断によってシステムの信頼性を向上
    • 電源低電圧ロックアウト
    • I2Cを介したチップ温度監視
    • True Shutdownを備えた短絡保護
    • I2Cを介した個別相電流監視

製品詳細

MAX25203の評価キット(EVキット)は、2相車載同期整流ブーストコントローラのMAX25203を評価するための完全実装および試験済みボードです。MAX25203は、コールドクランクまたはスタートストップ動作時にインフォテインメントシステムが最小1.8Vのバッテリ入力まで安定化を保つことを可能にします。また、バックライト電圧およびD級オーディオアンプ電圧の生成にも使用することができます。このデバイスは4.5V~42Vの入力電源電圧で起動し、起動後は最小1.8Vで動作可能で、5µAの低シャットダウン消費電流を備えています。

MAX25203はパワーOKモニタ、過電圧および低電圧ロックアウトを備えています。保護機能としては、サイクル単位の電流制限とサーマルシャットダウンがあります。このデバイスは-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • null
  • インフォテインメントシステム

MAX25203EVKIT
MAX25203の評価キット

最新のディスカッション

max25203に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品