MAX2248

製造中

1.9GHzパワーアンプ

業界唯一のDECT PA、デジタルパワー制御内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 周波数範囲:1880MHz~1930MHz
  • 高出力:+20dBm
  • 2ビットデジタルパワー制御:4つの出力レベル
  • 低動作電流:105mA
  • 低電力シャットダウンモード電流:0.5µA
  • 単一電源動作:+2.7V~+5V
  • 小型16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)
MAX2248
1.9GHzパワーアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX2248EVKIT

MAX2248の評価キット

機能と利点

  • MAX2248の簡便な評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+5V
  • RF出力は1880MHz~1930MHzの動作に整合
  • デジタルパワー制御およびシャットダウン用のジャンパ
  • 重要なペリフェラル部品完備

製品詳細

MAX2248の評価キット(EVキット)は、パワーアンプ(PA)のMAX2248の評価を簡素化します。この評価キットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。このEVキットの信号入出力はSMAコネクタを使用するため、RF試験装置を容易に接続することができます。

MAX2248のEVキットにはMAX2248が実装され、1880MHz~1930MHz用に最適化された出力整合部品を内蔵しています。

アプリケーション

  • 1.9GHz DECT (コードレス電話、ワイヤレスヘッドセット)

MAX2248EVKIT
MAX2248の評価キット

最新のディスカッション

MAX2248に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品