MAX20810

新規設計に推奨

10A、2MHz、2.7V~16Vの統合型降圧スイッチング・レギュレータ(PMBus搭載)

PMBusによる遠隔測定に対応した、業界で最も小型・最高速の10A降圧スイッチング・レギュレータでコンパクトな電力設計を実現

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 少ない部品数による高い電力密度
    • 小型4.3mm x 6.55mm、16ピン、FC2QFNパッケージ
    • 内部補償
    • バイアス生成用の内蔵LDOによる単電源動作
  • 広い動作範囲
    • 入力電圧範囲:2.7V~16V
    • 出力電圧範囲:0.4V~5.8V
    • スイッチング周波数:500kHz~2MHzで設定可能
    • ジャンクション温度範囲:-40°C~+125°C
  • 性能と効率を最適化
    • 93.8%のピーク効率(VDDH = 12V、VOUT = 1.8V)
    • 外部バイアス入力電源(オプション)により高効率を実現
    • 負荷過渡応答を改善するAMS
    • 差動リモート検出
  • PMBusインターフェース
    • 0.4V~0.8Vのリファレンス範囲の適応型電圧スケーリング
    • 出力電流、出力電圧、入力電圧、ジャンクション温度をPMBusで遠隔測定
MAX20810
10A、2MHz、2.7V~16Vの統合型降圧スイッチング・レギュレータ(PMBus搭載)
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
MAX20710 製造中 集積型、ステップダウンスイッチングレギュレータ、PMBus内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く

評価用キット

eval board
MAX20810EVKIT

MAX20810の評価用キット

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:2.7V~16V
  • 出力電圧範囲:0.4V~5.8V
  • 選択可能:スイッチング周波数、OCP閾値、DEM機能、DCMモード、電圧ループ・ゲイン、PMBusアドレス
  • 高い効率と電力密度
  • 少ない部品数
  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 組み立てと基本的な機能のテストが完了済み

製品詳細

MAX20810評価用キット(EVキット)は、MAX20810(PMBus™インターフェースを備えた、シングル出力、完全統合型、高効率の降圧DC/DCスイッチング・レギュレータ)の評価を目的としたリファレンス設計プラットフォームです。MAX20810には、ゲート・ドライブ(VCC)と内部回路(AVDD)に給電する1.8V LDO出力が内蔵されています。また、オプションのLDO入力ピン(LDOIN)も備えているので、2.5V~5.5Vのバイアス入力電源を接続することで、効率を最適化できます。このEVキットは、負荷に最大10Aを供給できます。このEVキット・パッケージは組み立てとテストが完了済みで、高効率、高電力密度の多層PCB実装です。

2つの外部抵抗に作用する主要なコンバータ設定パラメータを選択することで、いくつものアプリケーション・シナリオの条件に合わせて柔軟に設計できます。

詳しい説明、機能、利点、パラメータについては、MAX20810 ICのデータシートを参照してください。

MAX20810EVKIT
MAX20810の評価用キット

最新のディスカッション

MAX20810に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品