MAX20801
新規設計には非推奨MPPトラッキングDC-DCコンバータ
PVセルストリングによる集合的最大電力の提供を実現 - エネルギー生成およびシステム設計の柔軟性を向上
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.68
製品の詳細
- 20~24の直列接続PVセルでMPPTを実行
- 高速MPPTによって条件の変化に迅速に反応
- 内部電圧制限によって出力電圧をクランプ
- 内部電流制限によって出力電流をクランプ
- アクティブバイパス機能によってダイオードおよびホットスポットを除去
- パネルのエレクトロルミネセンス(EL)テストに対応
- 効率:99.1% (ピーク)、98.7% (CEC)、および98.3% (ユーロ)
セルストリングオプティマイザのMAX20801ファミリは、セルストリングの最大電力点追従(MPPT)を実現し、標準的パネルおよびモジュールレベルのMPPT技術を採用したものの両方と比較して優れた太陽電池(PV) モジュールのエナジーハーベスティングと信頼性を提供します。
太陽電池セルは特定の電気的条件下でのみ最大電力を供給することが可能で、その条件は露光と温度によって大幅に変化します。PVセルを直列接続するとセル不整合に対する感受性が増大するため、現実的な条件下での電力およびエネルギー生成が最適に達しないことになります。セルストリングオプティマイザのMAX20801は、PVセルストリングによる広範な負荷条件に対する集合的最大電力の提供を実現します。この強化された電気的柔軟性によって、PVストリングおよびアレイの不整合による電力損失が除去され、最終的にエネルギー生成およびシステム設計の柔軟性が向上します。
他にも以下のような独自の特長がこれらのセルストリングオプティマイザによって提供されます。
- PVモジュールの動作寿命にわたる性能低下の減少
- バイパスダイオードの導通に伴う高い損失の除去
- PVモジュールの動作電圧の制限
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20801TPBA+ | 10-LFCSP-5.8X3X0.95 | ||
MAX20801TPBA+T | 10-LFCSP-5.8X3X0.95 | ||
MAX20801TPBB+ | 10-LFCSP-5.8X3X0.95 | ||
MAX20801TPBB+T | 10-LFCSP-5.8X3X0.95 | ||
MAX20801TPBC+ | 10-LFCSP-5.8X3X0.95 | ||
MAX20801TPBC+T | 10-LFCSP-5.8X3X0.95 | ||
MAX20801TPBD+ | 10-LFCSP-5.8X3X0.95 | ||
MAX20801TPBD+T | 10-LFCSP-5.8X3X0.95 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 20, 2019 - 1776A ASSEMBLY |
||
MAX20801TPBA+ | ||
MAX20801TPBA+T | ||
MAX20801TPBB+T | ||
MAX20801TPBC+ | ||
MAX20801TPBC+T |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX20801に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める