MAX20408
新規設計に推奨車載36V、8A/10A全機能内蔵降圧コンバータ、10µAの自己消費電流および2相機能
2相動作用に最適化された業界初の集積型ハイパワーバックコンバータ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.43
製品の詳細
- 高出力DC/DCコンバータを小型ソリューションで実現
- 動作入力電圧範囲:3.0V~36V
- ハイサイドおよびローサイドFET内蔵
- 最大出力電流:8A/10A
- 固定周波数オプション:400kHzおよび2.1MHz
- 固定ソフトスタート時間:2.5ms
- 最小オン時間:34ns
- 設定可能な0.8V~10Vの出力(400kHz)、0.8V~6Vの出力(2.1MHz)、または固定出力オプション
- 出力電圧精度:±1.8%
- 対称かつ平衡のSUPおよびPGNDピン配列によって優れたEMI性能を実現
- 放熱特性を高めた17ピンFC2QFNパッケージ(3.5mm × 3.75mm)
- 全負荷範囲で高効率
- 自己消費電流:10µA (スキップ・モード時)
- 効率:最大94.3% (12VIN/5VOUT/2.1MHz)
- 効率:最大95.6% (12VIN/5VOUT/400kHz)
- 最大20A負荷までの2相動作機能
- 周波数同期入出力
- マスターとスレーブ間は180°逆位相
- 動的電流シェアリング
- 車載環境に対応する堅牢性
- 強制PWMおよびスキップ・モード動作
- 低ドロップアウト電圧の99%デューティ・サイクル動作
- ロード・ダンプ耐性:42V
- スペクトラム拡散オプション
- パワー・グッド・インジケータ
- 過熱および短絡保護
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定
- 拡張性のある電源ソリューション
- MAX20404/MAX20405/MAX20406とフットプリント互換
MAX20408/MAX20410は、ハイサイドおよびローサイド・スイッチを内蔵した車載、高集積同期整流式降圧コンバータです。これらのICは、3.0V~36Vの入力電圧で最大8A/10Aを供給します。PGOOD信号を観察することによって電圧品質を監視することができます。MAX20408/MAX20410は99%デューティ・サイクルで動作させるドロップアウト・モードでの動作が可能なため、車載および産業用アプリケーションに最適です。
MAX20408/MAX20410は設定可能または固定出力電圧オプションで提供されます。2.1MHzおよび400kHzオプションの高いスイッチング周波数によって、小型外付け部品の使用が可能で、出力リップルが低減され、AM干渉がないことが保証されます。設定可能なSYNC入力によって、強制PWMモード、超低自己消費電流のスキップ・モード、および外部クロックへの同期の3つのモードが可能で、性能を最適化することができます。スペクトラム拡散オプションはEMI放射を最小限に抑えます。
また、MAX20408/MAX20410は2相機能も備えており、最大20Aの設計が可能です。2つのICをマスターとスレーブとして構成し、動的電流シェアリングおよび180°逆位相動作を行わせることができます。
MAX20408/MAX20410は小型17ピンFC2QFNパッケージ(3.5mm × 3.75mm)で提供されます。これらのデバイスはMAX20404/MAX20405/MAX20406 (4A~6A)製品ファミリとピン互換です。
アプリケーション
- 車載ADASおよびその他の安全性が最重要のアプリケーション
- 車載ハイパワーセンサーフュージョン
- 車載インフォテインメントシステム
- DC分散電源システム
- ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20408AFOA/VY+ | 17-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20408AFOA/VY+T | 17-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20408AFOB/VY+ | 17-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20408AFOB/VY+T | 17-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20408AFOC/VY+ | 17-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20408AFOC/VY+T | 17-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20408AFOD/VY+ | 17-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20408AFOD/VY+T | 17-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20408AFOE/VY+ | 17-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20408AFOE/VY+T | 17-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20408AFOF/VY+ | 17-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20408AFOF/VY+T | 17-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20408AFOG/VY+ | 17-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20408AFOG/VY+T | 17-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20408AFOH/VY+ | 17-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX20408AFOH/VY+T | 17-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
max20408に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める