MAX20360

新規設計に推奨

PMIC、超低IQレギュレータ、チャージャ、残量ゲージ、およびハプティックドライバ内蔵、小型リチウムイオンシステム用

業界最高集積のPMIC、ウェアラブルやIoTなどの1日24時間/週7日の監視システム用

製品モデル
22
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.03
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • バッテリ充電間のバッテリ使用時間を延長
    • 2つのMicro-IQ、400mAバックレギュレータ(IQ:各330nA (typ))
      • 0.550V~1.180V (10mVステップ)
      • 0.550V~2.125V (25mVステップ)
      • 0.550V~3.700V (50mVステップ)
    • Micro-IQ、600mAバックレギュレータ(IQ:330nA(typ))
      • 0.550V~1.180V (10mVステップ)
      • 0.550V~2.125V (25mVステップ)
      • 0.550V~3.700V (50mVステップ)
    • Micro-IQ LV LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
      • 入力電圧:1.0V~2.0V
      • 出力:50mA
      • 出力電圧:0.5V~1.95V、25mVステップ
    • Micro-IQ LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
      • 入力電圧:1.71V~5.5V
      • 出力:100mA
      • 出力電圧:0.9V~4V、100mVステップ
    • Micro-IQバックブーストレギュレータ(IQ:2µA (typ))
      • 出力:1.5W
      • 出力電圧:2.6V~5V、50mVステップ
  • リチウムイオンバッテリ充電の実装が容易
    • 広い急速充電電流範囲:5mA~500mA
    • 入力耐圧:28V/-5.5V
    • 設定可能なJEITA電流/電圧プロファイル
  • 高集積によってソリューションの実装面積を最小化
    • 安全な3.3Vまたは5.0V出力LDO
      • 15mA (CHGIN印加時)
    • ERM/LRAハプティックドライバ
      • 自動ブレーキング(LRAのみ)
      • 自動共振トラッキング(LRAのみ)
  • 多様なディスプレイオプションに対応
    • Micro-IQブーストレギュレータ(IQ:2.4µA (typ))
      • 出力:300mW
      • 5V~20V (250mVステップ)
    • 3チャネルの電流シンク
      • 耐電圧:20V
      • 設定可能な出力:0.6mA~30mA
    • システム制御を最適化
      • 設定可能なプッシュボタンコントローラ
      • 設定可能な電源シーケンス
      • 出荷時在庫モード
      • 電圧/充電電流モニタマルチプレクサおよびアナログ-デジタルコンバータ(ADC)内蔵
MAX20360
PMIC、超低IQレギュレータ、チャージャ、残量ゲージ、およびハプティックドライバ内蔵、小型リチウムイオンシステム用
MAX20360:簡易ブロックダイアグラム
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
PMIC(DC/DC、PowerPath、バッテリ・チャージャ) 3
MAX20345 新規設計に推奨 PMIC、超低IQ電圧レギュレータ、光検出用バックブースト、小型リチウムイオンシステム用チャージャ内蔵
MAX20335 製造中 PMIC、超低IQ電圧レギュレータおよびバッテリチャージャ内蔵、小型リチウムイオンシステム用
MAX20353 製造中 超低IQレギュレータ、チャージャ、残量ゲージ、およびハプティックドライバ内蔵PMIC、小型リチウムイオンシステム用
パワー・スイッチ内蔵型昇降圧レギュレータ 1
MAX20343 新規設計に推奨 超低自己消費電流、低ノイズ3.5Wバックブーストレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX20360EVKIT

MAX20360の評価キット

機能と利点

  • USB給電オプション
  • 柔軟な構成
  • ボード上のLED電流シンクおよびバッテリシミュレーション
  • 出力電圧測定用の検出テストポイント
  • ハプティック波形測定用のフィルタテストポイント
  • Windows® 8/Windows 10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20360の評価キット(EVキット)は、超低電力ウェアラブルパワーマネージメント集積回路(PMIC)のMAX20360を実証する完全実装および試験済み回路基板です。MAX20360は、バック、ブースト、バックブースト、およびリニアレギュレータなどの電圧レギュレータ、およびバッテリシール、チャージャ、電源経路、および残量ゲージを備えた完全なバッテリマネージメントソリューションを内蔵しています。

このデバイスはI2Cインタフェースを介して設定可能で、各種機能の設定およびデバイス状態の読み取りが可能です。EVキットのGUIアプリケーションはMAXPICO2PMB#アダプタボードにコマンドを送信してデバイスを設定します。

MAX20360EVKIT#はハーベスタ機能を備えていません。MAX20360HEVKIT#はハーベスタ機能がイネーブルされており、MAX20361EVKIT#に接続して2つのデバイス間の相互動作を評価することができます。

アプリケーション

  • IoT
  • ウェアラブルデバイス

MAX20360HEVKIT

MAX20360の評価キット

機能と利点

  • USB給電オプション
  • 柔軟な構成
  • ボード上のLED電流シンクおよびバッテリシミュレーション
  • 出力電圧測定用の検出テストポイント
  • ハプティック波形測定用のフィルタテストポイント
  • Windows® 8/Windows 10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20360の評価キット(EVキット)は、超低電力ウェアラブルパワーマネージメント集積回路(PMIC)のMAX20360を実証する完全実装および試験済み回路基板です。MAX20360は、バック、ブースト、バックブースト、およびリニアレギュレータなどの電圧レギュレータ、およびバッテリシール、チャージャ、電源経路、および残量ゲージを備えた完全なバッテリマネージメントソリューションを内蔵しています。

このデバイスはI2Cインタフェースを介して設定可能で、各種機能の設定およびデバイス状態の読み取りが可能です。EVキットのGUIアプリケーションはMAXPICO2PMB#アダプタボードにコマンドを送信してデバイスを設定します。

MAX20360EVKIT#はハーベスタ機能を備えていません。MAX20360HEVKIT#はハーベスタ機能がイネーブルされており、MAX20361EVKIT#に接続して2つのデバイス間の相互動作を評価することができます。

アプリケーション

  • IoT
  • ウェアラブルデバイス

MAX20360EVKIT
MAX20360の評価キット
MAX20360HEVKIT
MAX20360の評価キット

リファレンス・デザイン

Health Sensor Platform 3.0
MAXREFDES104 Circuits from the Lab®

ヘルス・センサー・プラットフォーム3.0

機能と利点

特長

  • フォトプレチスモグラフィ(PPG)
  • 生体電位測定(ECG)
  • 皮膚温度計測
  • 心拍数(HRM)および血液酸素飽和度(SpO2)のアルゴリズムを組み込み済み
  • モーションおよび加速度
  • ウェアラブル・フォーム・ファクタ

梱包内容

  • フル機能の組み立て済みウェアラブル
  • BLE USBドングル(CY5677)
  • USB-A - USB-C変換ケーブル
  • USB-A - Micro-USB変換ケーブル
  • プログラマ・ボード(MAXDAP-USB-C)

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 02:35
    MAXREFDES104: Health Sensor Platform 3.0
MAXREFDES104
ヘルス・センサー・プラットフォーム3.0
Health Sensor Platform 3.0
Health Sensor Platform 3.0
Health Sensor Platform 3.0
Heart Rate
MAXREFDES104 Block Diagram
MAXREFDES104
ECG chart

最新のディスカッション

max20360に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品