MAX20353
製造中超低IQレギュレータ、チャージャ、残量ゲージ、およびハプティックドライバ内蔵PMIC、小型リチウムイオンシステム用
ウェアラブルやIoTなどの24時間/週7日の監視システム用に最適化されたパワーマネージメント、残量ゲージ内蔵
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.14
製品の詳細
- バッテリ充電間のバッテリ使用時間を延長
- 2つのMicro-IQバックレギュレータ(IQ:各1µA (typ)以下)
- 出力:350mA
- バック1:0.7V~2.275V、25mVステップ
- バック2:0.7V~3.85V、50mVステップ
- Micro-IQ LV LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
- 入力電圧:1.16V~2.0V
- 出力:50mA
- 出力電圧:0.5V~1.95V、25mVステップ
- Micro-IQ LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
- 入力電圧:1.71V~5.5V
- 出力:100mA
- 出力電圧:0.9V~4V、100mVステップ
- Micro-IQバックブーストレギュレータ(IQ:1.3µA (typ))
- 出力:250mW
- 出力電圧:2.5V~5V、100mVステップ
- 2つのMicro-IQバックレギュレータ(IQ:各1µA (typ)以下)
- リチウムイオンバッテリ充電の実装が容易
- 広い急速充電電流範囲:5mA~500mA
- Smart Power Selector
- 入力耐電圧:28V/-5.5V
- 設定可能なJEITA電流/電圧プロファイル
- 高集積によってソリューション実装面積を最小化
- 安全な出力LDO
- 15mA (CHGIN印加時)
- 5Vまたは3.3V
- ハプティックドライバ
- ERM/LRAドライバ(クイックスタートおよびパターンストレージRAM内蔵)
- 自動共振トラッキング(LRAのみ)
- クローズドループ自動ブレーキング(LRAのみ)
- 安全な出力LDO
- 多様なディスプレイオプションに対応
- Micro-IQブーストレギュレータ(IQ:2.4µA (typ))
- 出力:300mW
- 出力電圧:5V~20V、250mVステップ
- 3チャネルの電流シンク
- 入力耐電圧:20V
- 設定可能な出力:0.6~30mA
- Micro-IQブーストレギュレータ(IQ:2.4µA (typ))
- システム制御を最適化
- パワーオン/リセットコントローラ
- 設定可能なプッシュボタンコントローラ
- 設定可能な電源シーケンス
- 出荷時在庫モード
- 電圧モニタマルチプレクサおよびアナログ-デジタルコンバータ(ADC)内蔵
MAX20353は、超低電力ウェアラブルアプリケーション用に設計された高集積かつ設定可能なパワーマネージメントソリューションです。このデバイスはサイズと効率に対して最適化されており、バッテリ寿命の延長と全体的ソリューションサイズの縮小によって最終製品の価値を高めます。複数のバック、ブースト、バックブースト、およびリニアレギュレータを含む電源に対して最適化された柔軟な電圧レギュレータ一式は、高レベルの集積を提供し完全に最適化された電源アーキテクチャの作成が可能です。各レギュレータの自己消費電流は1µA (typ)と、常時オンのアプリケーションのバッテリ寿命を延長するのに特に適しています。
MAX20353は、バッテリシール、チャージャ、パワーパス、および残量ゲージを備えた完全なバッテリマネージメントソリューションを内蔵しています。サーマルマネージメントと入力保護の両方がチャージャに組み込まれています。
また、このデバイスは特定の製品に必要なユーザー体験に応じてカスタマイズ可能な複数の入力を備えた、出荷時設定可能なボタンコントローラも内蔵しています。
インジケータまたはバックライト機能用に3つのLED電流シンクが内蔵されており、自動共振トラッキングを備えたERM/LRAドライバは高度なハプティックフィードバックを提供することができます。
このデバイスはI2Cインタフェースを介して設定可能なため、内蔵ADCによる温度および電源電圧の読取りを含む、各種機能の設定およびデバイス状態の読取りが可能です。
このデバイスは56ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (3.71mm × 4.21mm、0.5mmピッチ)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- ウェアラブル機器
- IoT
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20353AEWN+ | 56-WLCSP-N/A | ||
MAX20353AEWN+T | 56-WLCSP-N/A | ||
MAX20353BEWN+ | 56-WLCSP-N/A | ||
MAX20353BEWN+T | 56-WLCSP-N/A | ||
MAX20353CEWN+ | 56-WLCSP-N/A | ||
MAX20353CEWN+T | 56-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 18, 2021 - 2067B ASSEMBLY |
||
MAX20353AEWN+ | 製造中 | |
MAX20353AEWN+T | 製造中 | |
MAX20353BEWN+ | 製造中 | |
MAX20353BEWN+T | 製造中 | |
MAX20353CEWN+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。