MAX2014
MAX2014
製造中50MHz~1000MHz、75dB対数検出器/コントローラ
全温度範囲で最高のダイナミックレンジと最高精度を実現する50MHz~1000MHz、75dB RF対数検出器/コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.76
Viewing:
製品の詳細
- 完全なRF検出器/コントローラ
- 周波数範囲:50MHz~1000MHz
- 全温度範囲にわたる卓越した精度
- 広いダイナミックレンジ
- 電源電圧範囲:2.7V~5.25V
- 全電源および温度変動範囲にわたって安定したスケーリング
- エラー出力付きコントローラモード
- 標準消費電流が1µAのシャットダウンモード
- 8ピンTDFNおよび8ピンµMAX®パッケージで提供
完全多段対数アンプのMAX2014は、周波数範囲50MHz~1000MHzの無線周波数(RF)の信号パワーを等価なDC電圧に高精度で変換するように設計されています。この対数アンプの全温度範囲にわたる卓越したダイナミックレンジと精度によって、この製品は各種基地局や、自動利得制御(AGC)、トランスミッタパワー測定、端末装置用受信信号強度インジケータ(RSSI)などのその他無線アプリケーションに最適です。
また、MAX2014は、完全機能型のAGCループの構成要素として可変利得アンプの出力パワーの測定、比較、および制御を行うコントローラモードとしても動作させることができます。この対数アンプは、ダイオード検出器に基づくコントローラに比べて測定範囲がはるかに広く、精度も優れています。また、-40℃~+85℃の全動作範囲で卓越した温度安定性を実現します。
アプリケーション
- AGC測定および制御
- セルラ基地局、WLAN、マイクロ波リンク、レーダ、およびその他の軍用アプリケーション
- 光ネットワーク
- RFトランスミッタパワー測定
- RSSI測定
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2014ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX2014ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX2014EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX2014EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。