MAX20056B

製造中

集積型、6チャネル高輝度LEDドライバ、超広PWM調光比および位相シフト内蔵、車載ディスプレイ用

ノイズ軽減機能を備え最高の効率と最小の外付け部品数を提供するマルチストリングドライバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.04
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • EMCおよび車載バッテリ過渡に対する堅牢性
    • 広い入力動作範囲:4.5V~42V (中~大型の車載LCDディスプレイおよびディスプレイバックライトアプリケーション用HB LEDに給電)
    • 車載ロードダンプイベント耐性:最大52V
    • スペクトラム拡散内蔵
  • スペクトラム拡散モードによってスイッチング周波数およびその高調波での電磁放射を低減
    • EMI低減機能としてスペクトラム拡散変調を内蔵(RTとSGNDの間に接続する抵抗によって設定されるスイッチング周波数の±6%)
  • LEDストリングの位相シフト調光
    • 入出力リップル/可聴ノイズの低減
  • 広いコントラスト比によって高品質TFTおよびヘッドアップディスプレイに最適
    • PWM調光比:10,000:1 (200Hz時)
  • 温度および障害状態に対する堅牢性
    • LEDオープン/短絡の検出
    • 過熱保護
    • イネーブル端子による低シャットダウン電流:15µA以下
    • 放熱特性を高めた24ピンTSSOPパッケージ
    • -40℃~+125℃、AEC-Q100準拠
MAX20056B
集積型、6チャネル高輝度LEDドライバ、超広PWM調光比および位相シフト内蔵、車載ディスプレイ用
MAX20056B:標準動作回路
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
eval board
MAX20056BEVKIT

MAX20056Bの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧:4.5V~36V (最大50Vのロードダンプ)
  • 6つのHB LEDストリングを駆動
  • LED電流:20mA~120mA
  • 位相シフトおよび直接PWM調光の両方を実証
  • 低電圧ロックアウトおよび出力短絡保護を実証
  • サイクル単位の電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
  • 5V、30mA LDO出力機能を実証
  • 実証済みPCBおよびサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20056Bの評価キット(EVキット)は、超広PWM調光比および位相シフトを備えた車載ディスプレイ用集積型、6チャネル高輝度LEDドライバのMAX20056Bを実証します。

このEVキットは4.5V~36VのDC電源電圧で動作し、スイッチング周波数は400kHzに設定されています。スペクトラム拡散モード(SSM)はイネーブルでEMIが向上します。このEVキットは直接調光および位相シフトパルス幅変調(PWM)調光を実証します。また、このEVキットは短絡LED、オープンLED、および過熱フォルト保護も実証します。

400kHz以外のスイッチング周波数で動作させる場合は、MAX20056B ICのデータシートに記載された計算式に従って外付け部品を選択してください。

アプリケーション

  • 車載セントラルインフォメーションディスプレイ
  • 車載ダッシュボード
  • 車載ヘッドアップディスプレイ
  • 車載用ナビゲーションシステム

MAX20056BEVKIT
MAX20056Bの評価キット
MAX20056BEVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

MAX20056Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品