MAX20010D

製造中

車載シングル6Aステップダウンコンバータ

高精度、全機能内蔵および同期整流6Aコンバータ、柔軟なDVS内蔵

製品モデル
16
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.44
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 全機能内蔵、同期整流6A DC-DCコンバータ、小型ソリューションを実現
    • 動作電源電圧:3.0V~5.5V
  • アプリケーションプロセッサ用の高精度電圧レギュレータ
    • 出力電圧精度:±2%
    • 差動リモート電圧検出
    • I2C制御の出力電圧:0.5V~1.27V (10mVステップ)、または0.625V~1.5875V (12.5mVステップ)
    • 優れた負荷過渡性能
  • 低ノイズ機能によってEMIを低減
    • 2.2MHz動作
    • スペクトラム拡散オプション
    • 周波数同期入出力
    • 電流モード、強制PWM、およびスキップ動作
  • 車載環境に対応する堅牢性
    • PGOOD出力
    • 過熱および短絡保護
    • エクスポーズドパッドを備えた20ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • AEC-Q100認定
MAX20010D
車載シングル6Aステップダウンコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX20010EVKIT

MAX20010C/MAX20010D/MAX20010Eの評価キット

機能と利点

  • 差動リモート電圧検出
  • 入力電源範囲:3V~5.5V
  • I2C制御の出力電圧範囲:0.5V~1.5875V
  • 2.2MHz動作
  • 出力電圧精度:±2%
  • パワーグッド出力
  • 電流モード、強制PWM、およびスキップ動作
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20010の評価キット(EVキット)は、車載シングル6AステップダウンコンバータのMAX20010を実証します。このEVキットは3V~5.5Vの入力範囲で動作し、出力は1Vおよび最大6Aの負荷用に設定されています。

MAX20010EVKIT
MAX20010C/MAX20010D/MAX20010Eの評価キット

最新のディスカッション

MAX20010Dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品