MAX18066

製造中

高効率、4A、ステップダウンDC-DCレギュレータ、パワースイッチ内蔵

最小、効率的、4A DC-DCコンバータ、5V/12Vアプリケーション用

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高機能集積によってソリューションサイズを縮小
    • 40mΩ (ハイサイド)および18.5mΩ (ローサイド) RDS-ONパワーMOSFET内蔵
    • 低ESRセラミック出力コンデンサで安定動作
    • イネーブル入力およびパワーグッド出力
    • サイクル単位の過電流保護
    • 過電流(ヒカップ保護)および過熱から完全保護
  • 高効率によって電力を節約
    • 最大96%の効率(5V入力および3.3V出力)
    • 最大93%の効率(12V入力および3.3V出力)
    • 軽負荷時の自動スキップモード
  • 安全、高信頼性、高精度動作
    • 連続出力電流:4A
    • 出力精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
    • プリバイアス出力への安全な起動
    • 設定可能なソフトスタート
    • VDD LDO低電圧ロックアウト
  • 分散電源、ネットワーキング、およびコンピューティングアプリケーションに最適
    • 入力電圧範囲:4.5V~16V
    • 可変出力電圧範囲:0.606V~(0.9 × VIN)
  • 設計時間を大幅短縮するEE-Sim®デザインおよびシミュレーションツールを提供
MAX18066
高効率、4A、ステップダウンDC-DCレギュレータ、パワースイッチ内蔵
MAX18066、MAX18166:ブロックダイアグラム
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX18066EVKIT

MAX18066/MAX18166の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:4.5V~16V
  • 固定スイッチング周波数:500kHz (MAX18066)および350kHz (MAX18166)
  • 可変出力電圧範囲:0.606V~(0.9 × VIN)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX18066の評価キット(EVキット)は、スイッチ内蔵の高効率、4A、ステップダウンレギュレータのMAX18066およびMAX18166を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、MAX18066を使用して4.5V~16Vの入力電源から最大4Aの負荷電流で1.8V出力にプリセットされています。MAX18166はMAX18066とピンコンパチブルで、このEVキットとともに注文して評価することができます。

アプリケーション

  • 分散電源システム
  • ホームエンタテイメント(TVおよびセットトップボックス)
  • ネットワークおよびデータ通信
  • リニアレギュレータ用プリレギュレータ
  • サーバ、ワークステーション、およびストレージ

MAX18066EVKIT
MAX18066/MAX18166の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1127
2.5V/3A, Synchronous Step-Down Converter Using the MAX18066
MAXREFDES1127
MAXREFDES1139
5V/4A Synchronous Buck Converter using MAX18066
Figure 1. MAXREFDES1139 hardware.

最新のディスカッション

MAX18066に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品