MAX18002

新規設計に推奨

短絡保護とTrue Shutdownを備えた入力電圧500mV~5.5Vの超音波帯動作昇圧コンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧:0.5V~5.5V
  • 最小スタートアップ電圧:1.8V
  • 出力電圧:2.5V~5.5V(100mVステップ)
  • サイクルごとのインダクタ電流を3.6Aに制限
  • VINがVOUTを超える場合は自動パススルー・モード
  • 軽負荷動作時の可聴音響干渉を超音波モード(FSWは通常29kHz)により軽減
  • True Shutdownモード
    • シャットダウン電流:7nA
    • 出力を入力から切断し、順方向と逆方向への電流を遮断
  • 出力短絡保護
  • サーマル・シャットダウン保護
  • 95%のピーク効率(3.6VIN、5VOUT
  • 1.07mm x 1.57mm、0.5mmピッチ、6バンプWLP
  • 動作温度範囲:-40°C~+125°C
MAX18002
短絡保護とTrue Shutdownを備えた入力電圧500mV~5.5Vの超音波帯動作昇圧コンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

eval board
MAX18002EVKIT

WLPパッケージのMAX18000およびMAX18002の評価用キット

機能と利点

  • 入力電圧:1.8V~5.5V
  • INS、OUTS、GNDSのテスト・ポイント
  • LXおよびOUTにセンス・ソケットを装備
  • 出力電圧を2.5V~5.5Vの範囲で調整可能(100mVステップ)

製品詳細

MAX18002評価用キット(EVキット)は、組み立てが完了したテスト済みのプリント回路基板(PCB)です。MAX18002シリーズの昇圧コンバータの性能を実証します。MAX18002シリーズは、入力電圧範囲が0.5V~5.5V、スイッチ電流制限が3.6Aで、出力電圧は2.5V~5.5Vの範囲で調整することができます(VOUTが5Vを超える場合、超音波モード(USM)とナノパワー・モードは無効になります)。

このEVキットは、MAX18000AWT+(ナノパワー・バージョン)とMAX18002AWT+(USMバージョン)を指定して注文できます。キットには、デバイスの機能の大半をテストするためのテスト・ポイントとジャンパが備わっています。重要なノード(OUTおよびLX)には、高精度な計測を行うためのプローブ用の穴があります。

MAX18002EVKIT
WLPパッケージのMAX18000およびMAX18002の評価用キット

最新のディスカッション

MAX18002に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める