MAX17854
新規設計に推奨14チャンネル、高電圧データ・アクイジション・システム
最高速の収集、最高のASILレベル、全温度範囲での最高精度、および最高のバランス電流
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.32
製品の詳細
- 動作電圧:65V
- 超低電力動作
- シャットダウン・モード:2µA
- 冗長ADCおよびコンパレータ(COMP)アクイジション
- セルとバス・バーの電圧の同時アクイジション
- 14セル電圧測定チャンネル
- 精度:2.2mV(-40℃~+125℃)
- 精度:1.8mV(+5℃~+65℃)
- 14セル、バランシング・スイッチ
- >ソフトウェア設定可能なバランシング電流:300mA以上
- 最適化されたドライブおよびパーキングのバランシング・モード
- 個別セルタイマーによる自動バランシング
- セル電圧による自動バランシング
- 緊急放電モード
- 温度、電圧、またはGPIO用に設定可能な6つの補助入力
- チップ温度測定機能内蔵
- 自動過熱保護
- 個別に設定可能な安全警告
- 過電圧、低温度フォルト
- 低電圧、過熱フォルト
- 1セルミスマッチ警告
- セル電圧、温度、通信に関するASIL D要件のサポート
- UART、デュアルUARTインターフェース
- バッテリ管理UARTプロトコル
- 最大32個のデバイスをデイジーチェーン接続
- 容量性通信ポート絶縁
- ボー・レート:最大2Mbps(自動検出)
- デバイスあたりの伝搬遅延:1.5µs
- パケット・エラー・チェック(PEC)
- I2Cマスター
- 設定可能なハードウェア・アラート・インターフェース
- 32ビット固有デバイスID
- AEC-Q100グレード1
- 温度範囲:-40℃~+125℃
MAX17854は、高電圧および低電圧バッテリ・モジュールを管理するための柔軟なデータ・アクイジション・システムです。このシステムは、完全に冗長化された測定エンジンで、14個のセル電圧と6個の温度またはシステム電圧測定の組み合わせを162µsで測定することができ、あるいはADC測定エンジンのみですべての入力を99µsで実行できます。セル・バランシング電流が300mAを超える定格のバランシング・スイッチが14個内蔵されており、それぞれが広範な内蔵診断機能をサポートしています。最大32個のデバイスをデイジーチェーン接続して、448個のセルを管理し、192個の温度を監視できます。
-2.5V~+5Vのセル電圧とバス・バー電圧は、65Vのコモン・モード範囲で差動測定され、標準的な精度は100µVです。オーバーサンプリングがイネーブルの場合、1チャンネルあたり最大128個の測定値を14ビット分解能で内部平均化し、デジタル・ポスト処理IIRフィルタリングと組み合わせてノイズ耐性を高めることができます。このシステムは、内部チップ温度を測定することにより、熱過負荷が発生した場合にシャットダウンすることができます。
このシステムは、アナログ・デバイセズのバッテリ管理UARTプロトコルを使用して堅牢な通信を行い、外部デバイス制御用にI2Cマスター・インターフェースをサポートしています。また、ASIL DとFMEAの要件をサポートするために、組み込み通信とハードウェア・アラート・インターフェースの両方を通じて、内部診断と迅速なアラート通信の機能セットを縮小してサポートするように最適化されています。
アプリケーション
- バッテリバックアップシステム(UPS)
- バッテリ式電動工具
- 電動自転車
- 電気自動車(EV)
- 高電圧バッテリスタック
- ハイブリッド電気自動車(HEV)
- スーパーキャパシタシステム
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17854ACB/V+ | 64-LQFP-10X10X1.4 | ||
MAX17854ACB/V+T | 64-LQFP-10X10X1.4 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。