MAX17823B

製造中

12チャネル高電圧データ収集システム

安全性、性能、および信頼性に関する最も厳しい車載および産業用OEMの要件に適合

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.90
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • AEC-Q100グレード2温度範囲
    • -40℃~105℃
  • 動作電圧:9V~65V
  • 超低電力動作
    • スタンバイモード:2mA
    • シャットダウンモード:2µA
  • 12のセル電圧測定チャネル
    • 精度:2mV (3.6V、+25℃)
    • 精度:5mV (0℃~+45℃)
    • 精度:10mV (-40℃~+105℃)
  • 12のセルバランシングスイッチ
    • 最大150mA (チャネル当り)
    • 緊急放電モード
  • 2つの温度測定チャネル
  • チップ温度測定
  • 自動過熱保護
  • 29の電圧スレッショルドアラート
    • 12の過電圧フォルト
    • 12の低電圧フォルト
    • 2つの過熱フォルト
    • 2つの低温フォルト
    • 1つのセル不整合アラート(最高のセルと最低のセルの差)
  • 4つのGPIO
  • 内部診断機能によってASIL DおよびFMEAの要件に対応
  • バッテリマネージメントUARTプロトコル
    • デイジーチェーン:最大32デバイス
    • 通信ポート絶縁
    • ボーレート:最大2Mbps (自動検出)
    • 伝播遅延:1.5µs (デバイス当り)
    • パケットエラーチェック(PEC)
  • 出荷時調整済み発振器
    • 外付け水晶不要
  • 64ピンLQFPパッケージ(10mm × 10mm)
MAX17823B
12チャネル高電圧データ収集システム
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX17823EVKIT

MAX17823Bの評価キット

機能と利点

  • バッテリセルストリングエミュレーション
  • UARTインタフェース
  • Windows XP®、Windows Vista®、またはWindows® 7対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17823の評価キット(EVキット)は、高度スマートバッテリパックコントローラのMAX17823Bの機能を実証します。垂直ヘッダ(P2、P3、P5、およびP6)によって複数のEVキットの接続が可能で、最大32デバイスのデイジーチェーン機能に対応します。

アプリケーション

  • バッテリパック
  • バッテリシステム
  • 電動自転車
  • 電気自動車およびハイブリッド車(HEV)
  • ハイパワーバッテリバックアップシステム
  • 高電圧、マルチセル直列スタック-
  • パワーツール
  • SuperCapバックアップシステム

MAX17823EVKIT
MAX17823Bの評価キット

最新のディスカッション

MAX17823Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品