MAX17843

製造中

12チャネル、高電圧スマートセンサーデータ収集インタフェース

業界トップクラスのASIL DバッテリモニタASIC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.97
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • リチウムイオン、NiMH、またはスーパーキャパシタセルの12セルバッテリ電圧測定
  • NTCサーミスタまたは絶対電圧測定用の2つの補助アナログ入力
  • チップ温度測定およびアラート
  • 高精度差動測定入出力
    • 精度:±2mV (+25℃、3.6V時)
  • 12チャネルデータ収集システム内蔵
    • ADCへの差動高電圧マルチプレクサ
    • ADC分解能:14ビット(オーバーサンプリングあり)
    • 12セルの電圧を142µs以内で測定
    • モジュール電圧測定
    • 冗長ADC
  • バッテリフォルト検出
    • 過電圧および低電圧デジタルスレッショルド検出
    • ASILおよびFMEAに対応するフォルト検出のための強化された診断機能
  • 12の内部セルバランシングスイッチ
    • スイッチ当り最大150mAに対応
    • 非常時セル放電モード
  • 9V~65V入力範囲のリニアレギュレータ内蔵
  • 温度補正を備えた、電圧リファレンス内蔵
  • 堅牢な差動デイジーチェーンUARTインタフェース
    • 1つのデイジーチェーンに最大32のICを接続可能
    • 直接MCU接続に対応
    • 標準UARTバイト:2Mb/s (max)レート
  • 4つの汎用デジタル入出力ライン
  • 組込みの診断によってASIL DおよびFMEAの要件に対応
  • 超低消費電力
    • スタンバイモード消費電流:2.0mA (typ)
    • シャットダウンモードリーク電流:3µA
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃ (AEC-Q100グレード1)
  • 64ピン、鉛フリー/RoHS準拠LQFPパッケージ(10mm x 10mm)
MAX17843
12チャネル、高電圧スマートセンサーデータ収集インタフェース
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
UART/SPIブリッジ 1
MAX17841B 製造中 車載SPI通信インタフェース(ASCI)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX17843EVKIT

MAX17843の評価キット

機能と利点

  • バッテリセルストリングエミュレーション
  • UARTインタフェース
  • Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 10対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17843の評価キット(EVキット)は、12チャネル、高電圧スマートセンサーデータ収集インタフェースICのMAX17843の機能を実証します。垂直ヘッダ(P2、P3、P5、およびP6)によって複数のEVキットの接続が可能で、最大32デバイス(max)のデイジーチェーン構成に対応します。

アプリケーション

  • 48V車載バッテリモジュールまたはシステム
  • バッテリパック
  • 電動自転車
  • 高電力バッテリバックアップシステム
  • 高電圧電気自動車(EV)
  • ハイブリッド電気自動車(HEV)
  • パワーツール
  • スーパーキャパシタバックアップシステム

MAX17843EVKIT
MAX17843の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品