MAX17703

製造中

4.5V~60V、同期整流式降圧リチウムイオン・バッテリ・チャージャ・コントローラ

広入力電圧、高効率、スイッチングスーパーキャパシタバッテリチャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • リチウム・ポリマー、LiFePO4、およびチタン酸リチウムを含むリチウムイオン・バッテリ用に最適化された機能セット
    • 充電電流安定化精度:±4%
    • 充電電流モニタ精度(ISMON):±6%
    • 電圧安定化精度:±1%
    • 設定可能な定電流(CC)モード充電電流(ILIM)
    • テーパー電流閾値およびテーパー・タイマーによる満充電バッテリ検出時の充電完了
    • 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
    • 可変出力電圧範囲:1.25V~12の直列リチウムイオン・セル
    • 外部クロック同期(RT/SYNC)を備えた可変周波数:125kHz~2.2MHz
  • 過酷な環境条件で信頼性の高い動作
    • 入力短絡保護(GATEN)
    • セーフティ・タイマー機能(TMR)
    • 過放電バッテリの検出およびプリコンディショニング(DDTH)
    • バッテリ温度検出および温度範囲内での充電(TEMP)
    • サイクル単位の過電流制限
    • 設定可能なEN/UVLO閾値
    • オープンドレイン出力を使用するステータス出力監視(FLG1およびFLG2)
    • 過熱保護
    • CISPR 32 (EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合
    • 広い周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MAX17703
4.5V~60V、同期整流式降圧リチウムイオン・バッテリ・チャージャ・コントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX17703EVKITA

4.2V、リチウムイオン・バッテリ・チャージャ・アプリケーションのMAX17703の評価用キット

機能と利点

  • 動作入力電源:6.3V~60V
  • CCモード充電電流:10A
  • CVモード充電電圧:4.2V
  • スイッチング周波数:350kHz
  • 抵抗で設定可能なUVLO閾値(EN/UVLO)
  • 入力短絡保護
  • 3Vに設定された過放電バッテリ検出
  • コンデンサで設定された10.4時間のセーフティ・タイマー
  • テーパー電流閾値およびテーパー・タイマーによる満充電バッテリ検出時の充電完了
  • サイクル単位の過電流制限
  • 外部クロック同期(RT/SYNC)
  • チャージャ・ステータス・フラグ(FLG1、FLG2)
  • 充電電流監視(ISMON)
  • バッテリ温度検出および+5℃~+45℃の動作温度範囲内のみの充電
  • IC過熱保護
  • CISPR 32 (EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17703EVKITA# (EVキット)は、高効率、高電圧、Himalaya同期整流式降圧DC/DCリチウムイオン・チャージャ・コントローラのMAX17703を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは定電流(CC)および定電圧(CV)状態でリチウムイオン・バッテリを充電し、テーパー・タイマーの経過後にトップアップ充電状態で完了します。このEVキットは、6.3V~60Vの入力電源からリチウムイオン・バッテリを10AのCCモード充電電流(ICHGMAX)および4.2VのCVモード電圧(VOUT)で充電するように設計されています。このEVキットは、公称24Vの入力アプリケーション用に最適化されています。EVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現するために350kHz (fSW)に設定されています。EVキットには、CCモードとCVモードの充電時間の最大許容値を設定するセーフティ・タイマー(TMR)機能があります。このEVキットはバッテリ温度検出機能も備えており、温度が許容充電温度範囲内の場合にのみ充電を行います。ICの利点および特長の詳細については、MAX17703 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 照明、セキュリティカメラ、コントロールパネル用バッテリバックアップ
  • ビルおよびホーム-オートメーションのバックアップ電源
  • 産業用のバッテリ充電およびエネルギー蓄積
  • ポータブル産業用機器および医療用機器
  • 電動工具およびハンドヘルド端末

MAX17703EVKITA
4.2V、リチウムイオン・バッテリ・チャージャ・アプリケーションのMAX17703の評価用キット

最新のディスカッション

最近表示した製品