MAX17632

製造中

4.5V~36V、2A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

産業用アプリケーションに最適な、広入力電圧、2A内部FET同期整流バックコンバータ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.33
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 外付け部品数および総コストを削減
    • ショットキー不要の同期整流動作
    • 補償部品内蔵
    • 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広い入力電圧:4.5V~36V
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~VINの90%
    • 全温度範囲で最大2Aを供給
    • 外部クロック同期を備えた可変周波数:400kHz~2.2MHz
    • 16ピンTQFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:94%
    • PFMおよびDCMモードによって軽負荷効率の向上を実現
    • 補助ブートストラップ電源(EXTVCC)によって効率の向上を実現
    • シャットダウン電流:2.8µA
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ヒカップモード過負荷保護
    • プリバイアス出力電圧への調整可能かつ単調な起動
    • 出力電圧監視内蔵(RESET)
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • 過熱保護
    • 高い産業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MAX17632
4.5V~36V、2A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX17632:ブロックダイアグラム
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17632AEVKIT

3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17632の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:4.5V~36V
  • 出力電圧:3.3V
  • 出力電流:最大2A
  • スイッチング周波数:400kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17632Aの3.3V出力評価キット(EVキット)は、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17632Aを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、4.5V~36Vの入力電源で3.3V/2Aの出力を提供します。このEVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現するために400kHzにプリセットされています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期を備えています。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17632C5EVKIT

5V出力電圧アプリケーションのMAX17632の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:6.5V~36V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:最大2A
  • スイッチング周波数:400kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17632Cの5V出力評価キット(EVキット)は、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17632Cを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、6.5V~36Vの入力電源で5V/2Aの出力を提供します。このEVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現するために400kHzにプリセットされています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期を備えています。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17632C5EVKITE

5V出力電圧アプリケーションのMAX17632の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:6.5V~36V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:最大2A
  • スイッチング周波数:400kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • オープンドレインアクティブローRESET出力
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR-22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX17632C5EVKITE#評価キット(EVキット)は、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17632Cを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、6.5V~36Vの入力電源で5V/2Aの出力を提供します。このEVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現するために400kHzにプリセットされています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMIおよび熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17632 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17632BEVKIT

5V出力電圧アプリケーションのMAX17632の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:6.5V~36V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:最大2A
  • スイッチング周波数:400kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17632Bの5V出力評価キット(EVキット)は、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17632Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、6.5V~36Vの入力電源で5V/2Aの出力を提供します。このEVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現するために400kHzにプリセットされています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期を備えています。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17632AEVKIT
3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17632の評価キット
MAX17632C5EVKIT
5V出力電圧アプリケーションのMAX17632の評価キット
MAX17632C5EVKITE
5V出力電圧アプリケーションのMAX17632の評価キット
MAX17632BEVKIT
5V出力電圧アプリケーションのMAX17632の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1275
MAXREFDES1275 Circuits from the Lab®

1A,3-Channel LED Driver in Buck Configuration using MAX20050 and its dimming control using MAX32630FTHR

機能と利点

  • Active low-fault (FLT) indicator
  • Output short-circuit protection
  • High-side current regulation eliminates one connection to the LED string
  • 5V, 10mA LDO output provides bias to other circuits
  • Ultra-low shutdown current (5μA typ)
MAXREFDES1198
MAXREFDES1198 Circuits from the Lab®

Ultra-Miniature 4.5V to 36V Input and 3.3V, 2A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter Reference Design

機能と利点

  • Wide 4.5V to 36V Input
  • 3.3V Output
  • Up to 2A Output Current
  • Fully Assembled and Tested
  • Proven PCB Layout
MAXREFDES1275
1A,3-Channel LED Driver in Buck Configuration using MAX20050 and its dimming control using MAX32630FTHR
MAXREFDES1275
MAXREFDES1198
Ultra-Miniature 4.5V to 36V Input and 3.3V, 2A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter Reference Design
MAXREFDES1198

最新のディスカッション

MAX17632に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品