MAX17574
製造中4.5V~60V、3A、高効率、内部補償、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
業界唯一の60V、3A内部FET同期整流バックコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.87
製品の詳細
- 外付け部品数および総コストを削減
- ショットキー不要の同期整流動作
- 内部補償によって任意の出力電圧に対応
- 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
- DC-DCレギュレータの在庫数を削減
- 広入力電圧:4.5V~60V
- 可変出力電圧範囲:0.9V~90%VIN
- 全温度範囲で最大3Aの電流を供給
- 外部同期を備えた可変スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- 消費電力を低減
- ピーク効率:90%以上
- PFMおよびDCMモードによって軽負荷効率の向上を実現
- 補助ブートストラップLDOによって効率の向上を実現
- シャットダウン電流:2.8µA
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- ヒカップモード過負荷保護
- 可変ソフトスタートとプリバイアス起動
- 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- プリバイアス負荷への単調な起動
- 過熱保護
- 高い産業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MOSFETを内蔵した高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17574は、4.5V~60Vの入力電圧範囲で動作します。このコンバータは最大3Aの電流を供給可能です。出力電圧は0.9V~90%VINに設定可能です。-40℃~+125℃でのフィードバック電圧の安定化精度は±0.9%です。
MAX17574は、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しています。このデバイスは、パルス幅変調(PWM)、パルス周波数変調(PFM)、または断続コンダクションモード(DCM)制御方式での動作が可能です。設定可能なソフトスタート機能によって、入力の突入電流を低減することができます。また、このデバイスは所望の入力電圧レベルでデバイスをオンにすることができる出力イネーブル/低電圧ロックアウト端子(EN/UVLO)も備えています。出力電圧の安定化を問題なく達成すると、オープンドレインアクティブローRESET端子は、遅延を備えたパワーグッド信号をシステムに提供します。
MAX17574は、24ピンTQFNパッケージ(4mm x 5mm)で提供されます。シミュレーションモデルが利用可能です。
デザインソリューション:24V+産業オートメーションシステム用、90%以上の効率で20W~30W電源を設計 ›
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧、シングルボードシステム
- 産業制御用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17574ATG+ | 24-LFCSP-4X5X0.75 | ||
MAX17574ATG+T | 24-LFCSP-4X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX17574に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める