MAX17571
新規設計に推奨4V~60V、1.5A、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.48
製品の詳細
- 外付け部品と総コストを削減
- ショットキーなしで同期動作を実現
- 内部補償
- オール・セラミック・コンデンサ、コンパクトなレイアウト
- DC/DCレギュレータの必要在庫数を削減
- 広い入力電圧範囲:4V~60V
- 出力電圧を0.9VからVINの90%までの範囲で調整可能
- 外部クロック同期により400kHz~2.2MHzの範囲でスイッチング周波数を調整可能
- 消費電力を低減
- ピーク効率:94%
- 外部バイアス入力による効率の向上
- シャットダウン電流:4.65μA
- 過酷な産業環境でも高い信頼性で動作
- ヒカップ・モード過負荷保護を内蔵
- 出力電圧の監視とRESET機能を内蔵
- 調整可能なソフトスタート
- 設定可能なEN/UVLO閾値
- プリバイアスされた出力電圧までの単調スタートアップ
- 過熱保護
- CISPR 32クラスB準拠
Himalayaシリーズの電圧レギュレータIC、電源モジュール、チャージャは、電源ソリューションの小型化、単純化、冷却効率の向上を可能にします。MAX17571は、高効率と高電圧を特徴とするHimalaya同期整流式降圧DC/DCコンバータで、MOSFETを内蔵しています。対応する入力電圧範囲は4V~60Vです。このコンバータは、最大1.5Aの電流を供給することができます。出力電圧は、0.9VからVINの90%までの範囲でプログラムできます。-40°C~+125°Cの温度範囲における帰還電圧のレギュレーション精度は±1.2%です。出力電圧範囲全体に対する補償が組み込まれているため、外部補償部品は必要ありません。
MAX17571はピーク電流モード制御アーキテクチャを特徴とし、固定周波数の強制パルス幅変調(PWM)モードで動作します。設定可能なソフトスタート機能を使用することで、入力突入電流を低減できます。また、このデバイスは、イネーブル/入力低電圧ロックアウト・ピン(EN/UVLO)を搭載しているため、任意の入力電圧レベルでデバイスをオンにすることができます。MAX17571は最小オン時間が小さいため、高いスイッチング周波数に対応し、ソリューション・サイズの小型化が可能です。
MAX17571は12ピン(3mm x 3mm)TDFN-EPパッケージを採用しています。シミュレーション・モデルが用意されています。
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17571ATC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17571ATC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX17571ATC+ | 製造中 | |
MAX17571ATC+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17571に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める