MAX17559

製造中

60V、デュアル出力、同期整流ステップダウンコントローラ

産業アプリケーション用の柔軟な設計を実現する、広入力電圧デュアル出力コントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い動作範囲
    • 広入力電圧範囲:4.5V~60V
    • 広出力電圧範囲:0.8V~24V
    • 電流検出:RSENSEまたはインダクタDCR
    • 固定180°逆位相動作
    • 可変スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • 独立したイネーブルおよびPGOOD
    • 鉛(Pb)フリー、32ピンTQFPパッケージ(7mm x 7mm)で提供
  • 電力効率を向上
    • ローインピーダンスのゲートドライブによって高効率を実現
    • 軽負荷時にDCM動作
    • 補助ブートストラップLDO
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • 独立した調整可能なソフトスタート/ストップまたはトラッキング
    • 電流選択可能なフォールドバックまたはラッチオフによって短絡状態でのMOSFETの発熱を抑制
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • 出力過電圧および過熱保護
MAX17559
60V、デュアル出力、同期整流ステップダウンコントローラ
MAX17559:ブロックダイアグラム
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
複数出力降圧レギュレータ 1
MAX17558 製造中 60V、デュアル出力、同期整流ステップダウンコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17559EVKIT

MAX17559の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:6V~60V
  • 出力レール:3.3V/15A (VOUT1)、5V/8A (VOUT2)
  • スイッチング周波数:150kHz
  • 独立したイネーブル入力
  • 個別調整可能なソフトスタート時間
  • 設定可能なトラッキング動作
  • 選択可能なPWM/DCM動作モード
  • 固定180°逆位相動作
  • 選択可能なフォールドバック/ラッチオフ電流制限
  • 設定可能な電流制限スレッショルド
  • 独立したPGOOD出力
  • 過電流、過電圧、および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17559のEVキットは、6V~60Vの入力電圧範囲で8Aと15A負荷を駆動可能な独立した3.3Vと5V出力を提供するデュアル同期整流ステップダウンレギュレータを評価するための実証済みデザインです。2つのレギュレータの180°逆位相動作によってピーク入力リップル電流が大幅に低減されるため、部品数を最小限に抑えながら、より小型で、より安価な部品を使用することができます。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、ソフトスタート/ストップ時間、電流制限スレッショルドや、選択可能なPWM/DCMモード、フォールドバック/ラッチオフ電流制限、独立したオープンドレインPGOOD信号を備えています。チャネル2をディセーブルすると、この評価キットはより低い入力電源(4.5V~60V)での動作が可能となり、最大15Aを駆動する単一の3.3V出力を提供します。

アプリケーション

  • コンピュータ数値制御
  • DC分散電源システム
  • 産業用電源
  • モーションコントロール
  • プログラマブルロジックコントローラ

MAX17559EVKIT
MAX17559の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1039
MAXREFDES1039 Circuits from the Lab®

64W and 48W Dual Output DC-DC Buck Converter Using the MAX17559

機能と利点

  • Wide 4.5V to 60V Input Voltage Range
  • Wide 0.8V to 24V Output Voltage Range
  • RSENSE or Inductor DCR Current-Sensing
  • Fixed 180° Out-of-Phase Operation
  • Adjustable 100kHz to 2.2MHz Switching Frequency
  • Independent Enable and PGOOD
  • Available in a Lead(Pb)-Free 7mm × 7mm, 32-Pin TQFP Package
  • Enhances Power Efficiency
    • Low-Impedance Gate Drives for High Efficiency
  • DCM Operation at Light Loads
  • Auxiliary Bootstrap LDO
  • Operates Reliably in Adverse Industrial Environments
  • Independent Adjustable Soft-Start/Stop or Tracking
  • Current Selectable Foldback or Latch-off Limits
  • MOSFET Heat Dissipation During a Short-Circuit Condition
  • Operates Over the -40°C to +125°C Temperature Range
  • Output Overvoltage and Overtemperature Protections
MAXREFDES1039
64W and 48W Dual Output DC-DC Buck Converter Using the MAX17559
MAXREFDES1039

最新のディスカッション

MAX17559に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品