MAX17552B
製造中60V、100mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、自己消費電流22µA
高効率を実現する、60V、低IQ、同期整流バックレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.46
製品の詳細
- 外付け部品を削減し総コストを低減
- ショットキーなしの同期整流動作による高効率とコスト削減
- 内部補償
- 固定内部5.1msまたは設定可能なソフトスタート
- 全セラミックコンデンサ、超小型レイアウト
- DC-DCレギュレータの在庫数を削減
- 広入力電圧範囲:4V~60V
- 可変出力電圧:0.8V~0.9 x VIN
- 最大負荷電流:100mA
- 外部クロック同期によって調整可能なスイッチング周波数範囲:100kHz~2.2MHz
- PFMまたは強制PWMモードの設定が可能
- 消費電力を低減
- 無負荷時消費電流:22µA
- ピーク効率:90%以上
- PFM機能によって軽負荷時に高効率を実現
- シャットダウン電流:1.2µA (typ)
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- ピーク電流制限保護
- 出力電圧監視内蔵(オープンドレインアクティブローRESET端子)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- CISPR32 (EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合
- プリバイアス出力への単調な起動
- 過熱保護
- 広い周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
Himalayaシリーズの電圧レギュレータIC、パワーモジュール、およびチャージャは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MOSFETを内蔵した高効率、高電圧、Himalaya同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17552/MAX17552A/MAX17552Bは、4V~60Vの入力電圧範囲で動作します。これらのコンバータは、0.8V~0.9 x VINの出力電圧で、最大100mAの出力電流を供給可能です。出力電圧の精度は、-40℃~+125℃の温度範囲にわたって±1.75%以内です。
これらのデバイスはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用し、MODE端子を使用してパルス幅変調(PWM)またはパルス周波数変調(PFM)制御方式でデバイスを動作させることができます。PWM動作は全負荷にわたって固定周波数動作を提供するため、可変スイッチング周波数に敏感なアプリケーションで役立ちます。PFM動作は負のインダクタ電流を抑止し、さらに軽負荷時にはパルスをスキップして高効率を実現します。これらのコンバータのPFMモードでの無負荷時消費電流はわずか22µAです。低抵抗の内蔵MOSFETによって、全負荷時の高効率が保証され、PCBレイアウトが簡素化されます。
これらのデバイスは設定可能なスイッチング周波数を提供し、ソリューションサイズと効率を最適化します。設定可能なソフトスタートによって、突入電流を低減することができます。過負荷時、MAX17552はヒステリシスを備えたサイクル単位のピーク電流制限保護方式を実装しているのに対し、MAX17552A/MAX17552Bはヒカップタイプの過負荷保護方式を実装し、インダクタおよび内蔵FETを保護しています。EN/UVLO端子によって、所望の入力電圧レベルでデバイスをオン/オフすることができます。オープンドレイン、アクティブローのRESET端子によって、出力電圧を監視することができます。これらのデバイスは、-40℃~+125℃の工業用温度範囲で動作し、小型10ピンTDFN/TDFN-CU (3mm x 2mm)および10ピンµMAX®パッケージ(3mm x 3mm)で提供されます。シミュレーションモデルが利用可能です。
アプリケーション
- 4~20mA電流ループ駆動センサー
- バッテリ駆動機器
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧LDO代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17552BATB+ | 10-LFCSP-3X2X0.75 | ||
MAX17552BATB+T | 10-LFCSP-3X2X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2022 - 2195 DESIGN,WAFER FAB |
||
MAX17552BATB+ | 製造中 | |
MAX17552BATB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1 | ||
MAX15062 | 製造中 | 60V、300mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17552Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める