MAX17544
製造中4.5V~42V、3.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、内部補償付き
産業アプリケーションに最適な広入力電圧、3.5A内部FET同期整流バックコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.44
製品の詳細
- 外付け部品数および総コストを削減
- ショットキー不要—同期整流動作
- 内部補償によって任意の出力電圧に対応
- ソフトスタート内蔵
- 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
- DC-DCレギュレータの在庫数を削減
- 広入力電圧:4.5V~42V
- 可変出力:0.9V~0.9 x VIN
- 外部同期を備えた可変スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- 消費電力を低減
- ピーク効率:90%以上
- PFM/DCMによって軽負荷効率の向上を実現
- シャットダウン電流:2.8µA
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- ピーク電流制限保護
- 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- プリバイアス負荷への単調な起動
- 過熱保護
- 高い工業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MOSFETを内蔵した高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17544は、4.5V~42Vの入力電圧範囲で動作します。このコンバータは最大3.5Aを供給可能で、0.9V~0.9 x VINの出力電圧を生成します。フィードバック(FB)電圧の精度は、-40℃~+125℃にわたって±1.1%以内です。
MAX17544は、ピーク電流モード制御を使用します。このデバイスは、パルス幅変調(PWM)、パルス周波数変調(PFM)、または断続コンダクションモード(DCM)制御方式での動作が可能です。
このデバイスは、20ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されます。シミュレーションモデルが利用可能です。
類似製品のMAX17504のデータシートの日本語版がございますのでご参照ください。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業用電源
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17544ATP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX17544ATP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 11, 2019 - 1716 WAFER FAB |
||
MAX17544ATP+ | 製造中 | |
MAX17544ATP+T | 製造中 | |
3 12, 2018 - 1745 ASSEMBLY |
||
MAX17544ATP+ | 製造中 | |
MAX17544ATP+T | 製造中 | |
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX17544ATP+ | 製造中 | |
MAX17544ATP+T | 製造中 | |
4 20, 2015 - 1483B_AMENDED WAFER FAB |
||
MAX17544ATP+ | 製造中 | |
MAX17544ATP+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17544に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める