MAX17530
製造中42V、25mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、無負荷時消費電流22µA
高効率を実現する42V、低IQ同期整流バックレギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.25
製品の詳細
- 外付け部品数および総コストを削減
- ショットキー不要の同期整流
- 内部補償によって任意の出力電圧に対応
- ソフトスタート内蔵
- 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
- DC-DCレギュレータの在庫数を削減
- 広入力電圧:4V~42V
- 可変出力:0.8V~0.9 x VIN
- 外部同期を備えた可変スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- 消費電力を低減
- 自己消費電流:22µA
- ピーク効率:90%以上
- PFMによって軽負荷効率の向上を実現
- シャットダウン電流:1.2µA
- 過酷な環境で信頼性の高い動作
- ピーク電流制限保護
- 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- プリバイアス負荷への単調な起動
- 過熱保護
- 高い工業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MOSFETを内蔵した高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17530は、4V~42Vの入力電圧範囲で動作します。このコンバータは最大25mAを供給可能で、0.8V~0.9 x VINの出力電圧を生成します。フィードバック(FB)電圧の精度は、-40℃~+125℃にわたって±1.75%以内です。
MAX17530はピーク電流モード制御を使用し、パルス幅変調(PWM)またはパルス周波数変調(PFM)モードでの動作が可能です。
このデバイスは、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)および10ピンµMAX®パッケージ(3mm x 3mm)で提供されます。シミュレーションモデルが利用可能です。
類似製品のMAX17552のデータシートの日本語版がございますのでご参照ください。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 高電圧LDO代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17530ATB+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17530ATB+T | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17530AUB+ | N/A | ||
MAX17530AUB+T | N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2022 - 2195 DESIGN,WAFER FAB |
||
MAX17530ATB+ | 製造中 | |
MAX17530ATB+T | 製造中 | |
MAX17530AUB+ | 製造中 | |
MAX17530AUB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1 | ||
MAX17550 | 製造中 | 60V、25mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、自己消費電流22µA |
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17530に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める