MAX17227J
新規設計に推奨400mV~5.5V入力、500mA nanoPower昇圧コンバータ、短絡保護および自動パススルー・モード内蔵
業界初のnanoPowerブースト、短絡保護および自動パススルーモード内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.95
製品の詳細
- 自己消費電流:350nA
- 出力短絡保護
- 自動パススルー・モード
- 過電流および過熱保護
- ピーク効率:95% (500µAで89%またはそれ以上)
- 出力電流:300mA (代表値、5.0V、VIN > 3.6V)
- 入力電圧範囲:400mV~5.5V
- 最小起動電圧:880mV
- 1つの抵抗で調整可能な出力電圧
- 出力電圧範囲:2.3V~5.2V (100mVステップ)
- 5.4Vの出力電圧設定を提供
- ピーク・インダクタ電流制限:500mA
- アクティブ放電機能
- サーマル・シャットダウン保護
- 複数のパッケージ・オプション:
- 6ピン(3 × 2) WLP (1.58mm × 0.89mm、0.4mmピッチ)
- 8ピンTDFN (2mm × 2mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX17227Jは最大500mAのピーク・インダクタ電流を負荷に供給可能なnanoPower昇圧コンバータで、自動パススルー動作、True Shutdown™、サイクル単位のインダクタ電流制限、短絡保護、および過熱保護機能を備えています。MAX17227Jは超低自己消費電流、小型総ソリューション、および全負荷およびライン範囲にわたる高効率を提供します。MAX17227Jは長いバッテリ駆動時間が必須で全パワー・レベルでの高効率が要求されるバッテリ動作アプリケーションに最適です。
MAX17227Jは、超低自己消費電流の適応型オン時間、パルス周波数変調(PFM)制御方式を利用します。MAX17227JはTrue Shutdownモードを備え、出力を入力から切り離して順方向または逆方向の電流をゼロにします。アクティブ放電抵抗機能は、出力コンデンサから電荷を引き出します。
MAX17227Jは、省スペースでコスト効率に優れた6ピン(3 × 2) WLP (1.58mm × 0.89mm、0.4mmピッチ)および8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)で提供されます。動作温度範囲は-40℃~+125℃です。
アプリケーション
- 医療
- 臨床用計測器
- バッテリ動作医療機器
- 産業
- 非常用照明
- IoTセンサー
- 民生
- Wi-Fi®モジュール
- ニアバンドIoT
- ウェアラブル機器
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17227JANT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX17227JANT+T | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX17227JATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17227JATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
MAX17227A | 新規設計に推奨 | 400mV~5.5V入力、2A nanoPowerブーストコンバータ、短絡保護およびTrue Shutdown内蔵 |
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
MAX17227Jに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める