MAX17227A

新規設計に推奨

400mV~5.5V入力、2A nanoPowerブーストコンバータ、短絡保護およびTrue Shutdown内蔵

業界初のnanoPowerブースト、短絡保護内蔵

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.40
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 出力からの自己消費電流:350nA
  • 出力短絡保護
  • True Shutdownモード
    • シャットダウン電流:1nA
    • 出力を入力から切断
    • VOUTが任意の電圧で逆方向電流なし
  • ピーク効率:96% (500µAで90%またはそれ以上)
  • 出力電流:850mA (typ、5.0V、VIN = 3.0V)
  • 入力範囲:400mV~5.5V (安定化時に最大5.35V)
  • 起動電圧:880mV (min)
  • 1つの抵抗で調整可能な出力電圧
    • 出力電圧範囲:2.3V~5.2V (100mVステップ)
    • 5.5Vの出力電圧設定を提供
  • ピークインダクタ電流制限:2A
  • サーマルシャットダウン保護
  • 複数のパッケージオプション
    • 6ピン(3 × 2) WLP (1.58mm × 0.89mm、0.4mmピッチ)
    • 8ピンTDFN (2mm × 2mm)
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX17227A
400mV~5.5V入力、2A nanoPowerブーストコンバータ、短絡保護およびTrue Shutdown内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX17227AEVK-WLP

MAX17227Aの評価キット

機能と利点

  • 6ピンWLPのMAX17227Aを評価
  • 入力範囲:400mV~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:2.3V~5.5V
  • 出力電流:最大1A
  • 実証済み2層、1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17227AのWLP評価キット(EVキット)は、WLPパッケージのMAX17227A ICを評価します。MAX17227AはnanoPowerブーストコンバータで、2Aのピークインダクタ電流制限を内蔵しTrue Shutdownモードを備えています。このEVキットは、負荷に応じて400mV~5.5Vの入力範囲で動作し、3kΩ負荷では0.88V (typ)で起動します。このEVキットは抵抗で設定可能な2.3V~5.5Vの出力電圧を提供します。出力電圧の設定については、MAX17227A ICのデータシートを参照してください。このEVキットにはMAX17227AANT+が実装されています。

アプリケーション

  • 臨床機器
  • 民生用
  • 非常ランプ
  • 産業用
  • IoTセンサー
  • 医療用
  • ニアバンドIoT
  • ウェアラブルオーディオ
  • Wi-Fiモジュール

MAX17227AEVK-TDFN

MAX17227Aの評価用キット

機能と利点

  • 8ピンTDFNパッケージのMAX17227Aを評価
  • 入力範囲:400mV~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:2.3V~5.5V
  • 出力電流:最大1A
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17227AのTDFN評価用キット(EVキット)は、TDFNパッケージのMAX17227A ICを評価します。MAX17227Aは2Aのピーク・インダクタ電流制限を備えたnanoPower昇圧コンバータで、True Shutdownモードを備えています。このEVキットは負荷に応じて400mV~5.5Vの入力範囲で動作し、3kΩ負荷時に0.88V (代表値)で起動します。このEVキットは、抵抗で設定可能な2.3V~5.5Vの出力電圧を提供します。出力電圧の設定については、MAX17227A ICのデータシートを参照してください。このEVキットにはMAX17227AATA+が実装されています。

アプリケーション

  • 臨床機器
  • 民生用
  • 非常ランプ
  • 産業用
  • IoTセンサー
  • 医療用
  • ニアバンドIoT
  • ウェアラブルオーディオ
  • Wi-Fiモジュール

MAXESSENTIAL02EP

MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827のエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキット

機能と利点

  • 9種類の電源ソリューションを直ちにテスト可能
  • nanoPowerバックおよびブーストコンバータおよびモジュール、バック/ブーストコンバータ、LDO、およびContinuaスーパーキャパシタバックアップ電源コントローラを実装
  • ブレッドボード上への実装用の0.100インチ(2.54mm)ヘッダピンストリップに対応するボード設計
  • スルーホールによってベンチトップ機器への接続用のテストポイントに対応

製品詳細

MAXESSENTIAL02EPエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキットは、すぐに使えるボード上に製品を実装して提供されるため、直ちにテストおよびプロトタイプ作成が可能です。エッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキットは、バック、ブースト、バックブースト、LDO、およびContinua製品カテゴリの製品を備えています。また、このセレクションはnanoPowerスイッチングコンバータおよびモジュールオプションも備えています。

MAX17227AEVK-WLP
MAX17227Aの評価キット
MAX17227AEVK-TDFN
MAX17227Aの評価用キット
MAXESSENTIAL02EP
MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827のエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキット

最新のディスカッション

最近表示した製品