MAX17082

製造中

IMVP-6+/IMVP-6.5 CPUコア電源用、デュアルフェーズ、Quick-PWMコントローラ

Montevina/Calpellaプラットフォーム用、デュアルフェーズIntel IMVP-6+/6.5 CPUコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.99
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • シングル/デュアルフェーズQuick-PWMコントローラ
  • MAX17021 IMVP-6+ (Montevina)
  • MAX17082/MAX17482 IMVP-6.5 (Calpella)
  • VOUT精度:±0.5% (全ライン、負荷、および温度範囲)
  • 7ビット0~1.50V VID制御
  • ダイナミック位相選択によってアクティブ/スリープ効率を最適化
  • 過渡位相のオーバーラップによって出力容量を低減
  • ブーストスイッチ内蔵
  • 可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニング
  • 設定可能なスイッチング周波数:200kHz~800kHz
  • 高精度の電流バランスおよび電流制限
  • 調整可能なスルーレート制御
  • パワーグッド、クロックイネーブル、および過熱フォルト出力
  • 位相電流不平衡フォルト出力
  • 大型同期整流MOSFETを駆動
  • バッテリ入力電圧範囲:4V~26V
  • 低電圧および過熱フォルト保護
  • 過電圧保護(MAX17021/MAX17082)
  • ソフトスタートアップおよびソフトシャットダウン
MAX17082
IMVP-6+/IMVP-6.5 CPUコア電源用、デュアルフェーズ、Quick-PWMコントローラ
MAX17021、MAX17082、MAX17482:ピン配置
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
Product 1
MAX17582 IMVP 6.5 CPUコア電源用、デュアルフェーズ、Quick-PWMコントローラ
VID 電圧プログラマ 3
MAX17033 製造中 Dual-Phase, Quick-PWM Controllers for IMVP6+/IMVP6.5
MAX8796 製造中 1-Phase, Quick-PWM Intel IMVP-6/GMCH Controllers
MAX17028 製造中 1-Phase Quick-PWM Intel IMVP-6.5/GMCH Controllers
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX17082EVKIT

MAX17021、MAX17033、MAX17034、およびMAX17082の評価キット

機能と利点

  • デュアルフェーズ高速応答インタリーブQuick-PWM
  • Intel IMVP-6.5コードセット準拠(Calpella Socket Configuration)
  • ダイナミックなフェーズ選択によってアクティブ/スリープ効率を最適化
  • 過渡フェーズのオーバーラップによって出力容量を低減
  • 可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニング
  • 高速、高精度、および高効率
  • 少ないバルク出力コンデンサ数
  • 入力電圧範囲:7V~24V
  • 出力電圧範囲:0~1.5000V (7ビットDAC)
  • 負荷電流性能:38A (フェーズ当り19A)
  • 高精度の電流バランスおよび電流制限
  • スイッチング周波数:300kHz (フェーズ当り)
  • パワーグッド(PWRGD)およびフェーズグッド(PHASEGD)の出力とインジケータ
  • クロックイネーブル(アクティブローCLKEN)およびサーマル障害(アクティブローVRHOT)の出力とインジケータ
  • 電流モニタ(IMON)出力
  • 出力過電圧および低電圧障害保護
  • エクスポーズドパッド内蔵、40ピンTQFNパッケージ
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17082の評価キット(EVキット)は、高電力、ダイナミック可変、マルチフェーズIMVP-6.5ノートブックCPUのアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンし、高精度の低電圧CPUコアVCCレイルを生成します。MAX17082のEVキットは、IntelのモバイルIMVP-6.5 CPUの過渡電圧規格、パワーグッド通知、電圧レギュレータの温度監視(アクティブローVRHOT)、およびパワーグッド出力(PWRGD)に適合しています。MAX17082のキットは、2フェーズインタリーブQuick-PWM™ステップダウンコントローラであるMAX17082で構成されます。MAX17082のキットは、可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニングを内蔵し、消費電力やバルク出力容量の要件を低減します。スルーレートコントローラによって、VIDコード間での遷移の制御、ソフトスタート/シャットダウンの制御、および終了サスペンド電圧の制御が可能になります。高精度のスルーレート制御によって、更新されたDAC設定への「ジャストインタイム」到達が提供され、バッテリとの間に流れるサージ電流が最小限に抑えられます。

2つの専用システム入力(アクティブローPSIとDPRSLPVR)は、アクティブフェーズの動作モードと、フェーズ数をダイナミックに選択し、CPUのアクティブおよびスリープ状態時の全体的効率を最適化します。

MAX17082は、ラッチ出力の低電圧障害保護、過電圧障害保護、および熱過負荷保護を備えています。この製品は、電圧レギュレータパワーグッド(PWRGD)出力、クロックイネーブル(アクティブローCLKEN)出力、電流モニタ(IMON)出力、およびフェーズグッド(PHASEGD)出力も内蔵しています。

この完全実装および試験済み回路基板は、7V~24Vのバッテリ入力範囲で、0~1.5000Vのディジタル出力可変電圧(7ビット内蔵DAC)を供給します。各フェーズは、最大19Aの出力電流、合計で38Aを供給します。このEVキットは、300kHzのスイッチング周波数(フェーズ当り)で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。

また、MAX17082のEVキットを使ってMAX17021、MAX17033、およびMAX17034も評価することができます。

アプリケーション

  • ブレードサーバ
  • IMVP-6+/IMVP-6.5コア電源
  • マルチ位相CPUコア電源
  • ノートブック/デスクトップコンピュータ
  • 電圧ポジション、ステップダウンコンバータ

MAX17021EVKIT

MAX17021の評価キット

機能と利点

  • デュアルフェーズ高速応答インタリーブQuick-PWM
  • Intel IMVP-6+コードセット準拠(Montevina Socket Configuration)
  • ダイナミックなフェーズ選択によってアクティブ/スリープ効率を最適化
  • 過渡フェーズのオーバーラップによって出力容量を低減
  • 可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニング
  • 高速、高精度、および高効率
  • 少ない数のバルク出力コンデンサ
  • 入力電圧範囲:7V~24V
  • 出力電圧範囲:0~1.5000V (7ビットDAC)
  • ピーク負荷電流性能:60A (フェーズ当り30A)
  • 高精度の電流バランスおよび電流制限
  • スイッチング周波数:300kHz (フェーズ当り)
  • パワーグッド(PWRGD)およびフェーズグッド(PHASEGD)の出力とインジケータ
  • クロックイネーブル(アクティブローCLKEN)およびサーマルフォルト(アクティブローVRHOT)の出力とインジケータ
  • 出力の過電圧および低電圧フォルト保護
  • エクスポーズドパッド内蔵、40ピンTQFNパッケージ
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17021の評価キット(EVキット)は、高電力ダイナミック可変マルチフェーズIMVP-6.5+ノートブックCPUアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンし、高精度の低電圧CPUコアVCCレイルを生成します。MAX17021のEVキットは、IntelのモバイルIMVP-6+ CPUの過渡電圧規格、パワーグッドシグナリング、電圧レギュレータの温度監視(アクティブローVRHOT)、およびパワーグッド出力(PWRGD)に適合しています。MAX17021のキットは、2フェーズインタリーブQuick-PWM™ステップダウンコントローラであるMAX17021で構成されます。MAX17021のキットは、可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニングを内蔵し、消費電力やバルク出力容量の要件を低減します。スルーレートコントローラによって、VIDコード間での遷移の制御、ソフトスタートやシャットダウンの制御、および終了サスペンド電圧の制御が可能になります。高精度のスルーレート制御によって、新しいDAC設定への「ジャストインタイム」到達が提供され、バッテリとの間に流れるサージ電流が最小限に抑えられます。

2つの専用システム入力(アクティブローPSIとDPRSLPVR)は、アクティブフェーズの動作モードと数をダイナミックに選択し、CPUのアクティブおよびスリープ状態時の全体的効率を最適化します。

MAX17021は、ラッチ出力の低電圧フォルト保護、過電圧フォルト保護、および熱過負荷保護を備えています。この製品は、電圧レギュレータパワーグッド(PWRGD)出力、クロックイネーブル(アクティブローCLKEN)出力、およびフェーズグッド(PHASEGD)出力も内蔵しています。

この完全実装および試験済み回路基板は、7V~24Vのバッテリ入力範囲で、0~1.5000Vのディジタル可変出力電圧(7ビット内蔵DAC)を供給します。各フェーズは、20Aのサーマル設計電流用に設計されており、総計60Aで最大30Aのピーク出力電流を達成します。このEVキットは、300kHzのスイッチング周波数(フェーズ当り)で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。

アプリケーション

  • ブレードサーバ
  • IMVP-6+/IMVP-6.5コア電源
  • マルチ位相CPUコア電源
  • ノートブック/デスクトップコンピュータ
  • 電圧ポジション、ステップダウンコンバータ

MAX17082EVKIT
MAX17021、MAX17033、MAX17034、およびMAX17082の評価キット
MAX17021EVKIT
MAX17021の評価キット

最新のディスカッション

max17082に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品