MAX17582

IMVP 6.5 CPUコア電源用、デュアルフェーズ、Quick-PWMコントローラ

Montevinaプラットフォーム用、デュアルフェーズIntel IMVP 6.5 CPUコントローラ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • シングル/デュアルフェーズQuick-PWMコントローラ
  • VOUT精度:±8mV (全ライン、負荷、および温度範囲)
  • 7ビット0~1.50V VID制御
  • ダイナミック位相選択によってアクティブ/スリープ効率を最適化
  • 過渡位相のオーバーラップによって出力容量を低減
  • ブーストスイッチ内蔵
  • 可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニング
  • 設定可能なスイッチング周波数:200kHz~800kHz
  • 高精度の電流バランスおよび電流制限
  • 調整可能なスルーレート制御
  • パワーグッド、クロックイネーブル、および過熱フォルト出力
  • 位相電流不平衡フォルト出力
  • 大型同期整流MOSFETを駆動
  • バッテリ入力電圧範囲:4V~26V
  • 低電圧および過熱フォルト保護
  • IMVP-6.5パワーシーケンスおよびタイミング準拠
  • ソフトスタートアップおよびソフトシャットダウン
MAX17582
IMVP 6.5 CPUコア電源用、デュアルフェーズ、Quick-PWMコントローラ
MAX17582:ファンクションダイアグラム
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
VID 電圧プログラマ 4
MAX17021 最終販売 IMVP-6+/IMVP-6.5 CPUコア電源用、デュアルフェーズ、Quick-PWMコントローラ
MAX17028 製造中 1-Phase Quick-PWM Intel IMVP-6.5/GMCH Controllers
MAX8796 製造中 1-Phase, Quick-PWM Intel IMVP-6/GMCH Controllers
MAX17033 製造中 Dual-Phase, Quick-PWM Controllers for IMVP6+/IMVP6.5
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 1
MAX17082 製造中 IMVP-6+/IMVP-6.5 CPUコア電源用、デュアルフェーズ、Quick-PWMコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX17582EVKIT

MAX17582の評価キット

機能と利点

  • デュアルフェーズ高速応答インタリーブQuick-PWM
  • Intel IMVP-6.5コードセット準拠(Calpella Socket Configuration)
  • ダイナミックなフェーズ選択によってアクティブ/スリープ効率を最適化
  • 過渡フェーズのオーバーラップによって出力容量を低減
  • 可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニング
  • 高速、高精度、および高効率
  • 低いバルク出力コンデンサカウント
  • 入力電圧範囲:7V~24V
  • 出力電圧範囲:0~1.5000V (7ビットDAC)
  • ピーク負荷電流性能:60A (フェーズ当り30A)
  • 高精度の電流バランスおよび電流制限
  • スイッチング周波数:300kHz (フェーズ当り)
  • パワーグッド(PWRGD)およびフェーズグッド(PHASEGD)の出力とインジケータ
  • クロックイネーブル(アクティブローCLKEN)およびサーマルフォルト(アクティブローVRHOT)の出力とインジケータ
  • 電流モニタ(IMON)出力
  • 低電圧フォルト保護
  • エクスポーズドパッド内蔵、48ピンTQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17582の評価キット(EVキット)は、高電力ダイナミック可変マルチフェーズIMVP-6.5ノートブックCPUのアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンし、高精度の低電圧CPUコアVCCレイルを生成します。MAX17582のEVキットは、IntelのモバイルIMVP-6.5 CPUの過渡電圧規格、パワーグッドシグナリング、電圧レギュレータの温度監視(アクティブローVRHOT)、およびパワーグッド出力(PWRGD)に適合しています。MAX17582のEVキットは、2フェーズインタリーブQuick-PWM™ステップダウンコントローラであるMAX17582で構成されます。MAX17582のEVキットは、可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニングを内蔵し、消費電力やバルク出力容量の要件を低減します。スルーレートコントローラによって、VIDコード間での遷移の制御、ソフトスタートやシャットダウンの制御、および終了サスペンド電圧の制御が可能になります。高精度のスルーレート制御によって、新しいDAC設定で「ジャストインタイム」到達が提供され、バッテリとの間に流れるサージ電流が最小限に抑えられます。

2つの専用システム入力(アクティブローPSIとDPRSLPVR)は、アクティブフェーズの動作モードと数をダイナミックに選択し、CPUのアクティブおよびスリープ状態時の全体的効率を最適化します。

MAX17582は、ラッチ出力の低電圧/過電圧フォルトおよび熱過負荷保護を備えています。この製品は、電圧レギュレータパワーグッド(PWRGD)出力、クロックイネーブル(アクティブローCLKEN)出力、電流モニタ出力(IMON)、およびフェーズグッド(PHASEGD)出力も内蔵しています。

この完全実装および試験済み回路基板は、7V~24Vのバッテリ入力範囲で、0~1.5000Vのディジタル可変出力電圧(7ビット内蔵DAC)を供給します。各フェーズは、20Aのサーマル設計電流用に設計されており、総計60Aで最大30Aのピーク出力電流を達成します。MAX17582のEVキットは、300kHzのスイッチング周波数(フェーズ当り)で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。

アプリケーション

  • ブレードサーバ
  • IMVP-6.5コア電源
  • マルチ位相CPU電源
  • ノートブック/デスクトップコンピュータ
  • 電圧ポジションされたステップダウンコンバータ

MAX17582EVKIT
MAX17582の評価キット

最新のディスカッション

max17582に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品