MAX16935

製造中

36V、3.5A、2.2MHzステップダウンコンバータ、自己消費電流28µA

3.5A、36V、2MHz車載バックコンバータ、低IQおよびEMI管理内蔵

製品モデル
18
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積化と高スイッチング周波数によってスペースを節約
    • 3.5Aハイサイドスイッチ内蔵
    • 低BOM数の電流モード制御アーキテクチャ
    • 精度±2%の固定出力電圧、または外付け抵抗による可変(1V~10V)
    • 3つの動作モード(スキップモード、強制固定周波数動作、および外部周波数同期)を備えたスイッチング周波数:220kHz~2.2MHz
    • 自動LXスルーレート調整によって全動作周波数範囲で最適な効率が可能
  • SYNCOUTでの180°逆位相クロック出力によって電力出力増加のためのカスケード電源が可能
  • スペクトラム拡散周波数変調によってEMI放射を低減
  • 車載用アプリケーションに対応する広い入力電圧範囲
    • 入力電圧範囲:3.5V~36V
    • イネーブル入力:42Vまで3.3Vロジックレベルに対応
  • 広範な車載用アプリケーションに対応する堅牢な性能
    • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
    • サーマルシャットダウン保護
    • AEC-Q100認定
  • パワーグッド出力によって電源シーケンスが可能
  • 厳密な過電圧保護によってより小さいオーバーシュート電圧を実現(MAX16939)
MAX16935
36V、3.5A、2.2MHzステップダウンコンバータ、自己消費電流28µA
MAX16935:標準アプリケーション回路
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
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
MAX16936 製造中 36V、220kHz~2.2MHzステップダウンコンバータ、自己消費電流28µA
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX16935EVKIT

MAX16935の評価キット

機能と利点

  • 広い入力電源範囲:3.5V~36V
  • 強制PWMまたはスキップモード動作
  • 設定可能なスイッチング周波数
  • パワーグッド出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16935の評価キット(EVキット)は、低動作電流を備えた高電圧、電流モードステップダウンコンバータのMAX16935を実証します。このEVキットは広い3.5V~36Vの入力範囲で動作し、出力は3.5Aで5Vに設定されています。
このEVキットには、MAX16935RAUE/V+が実装されています。

アプリケーション

  • DC分散電源システム
  • ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション

MAX16935EVKIT
MAX16935の評価キット

最新のディスカッション

max16935に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品