MAX1688

最終販売

GSM用、高精度、適応性のある電流制限付き、ステップアップDC-DCコンバータ

ユーザ選択可能なディセーブルで、GSMバッテリピーク電流を1/6に低減、送信時のDC-DCノイズを除去

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.84
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低ピークバッテリ電流450mAで2A、5VのGSMバーストを供給
  • 効率:90%
  • 内部パワーMOSFETおよび電流検出抵抗
  • シャットダウン中は出力を入力から切断
  • シャットダウン電流:3µA
  • 高精度電圧制御電流制限(MAX1687)
  • 適応型一定再充電時間機能(MAX1688)
  • 可変出力:1.25V~6V
  • 入力電圧範囲:2.7V~6V (1セルのリチウムイオンまたは3セルのNiMH)
  • スイッチング周波数は1MHz以上が可能
  • 送信バースト間はスタンバイモードでDC-DCをディセーブル
  • 低インラッシュ電流(スタートアップ時)
MAX1688
GSM用、高精度、適応性のある電流制限付き、ステップアップDC-DCコンバータ
MAX1687、MAX1688:標準動作回路
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
MAX1688EVKIT

MAX1687、MAX1688の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.7V~6V
  • 出力電圧:5V
  • 1.42Aのバースト電流に対する出力電圧の落ち込みは500mV以下
  • 効率:90%
  • シャットダウン中は出力を入力から切断
  • スイッチング周波数:600kHz
  • 内部MOSFETおよび同期整流器
  • ICシャットダウン電流:3µA
  • 表面実装部品(TSSOPパッケージ)
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1688評価キット(EVキット)は、1セルのリチウムイオン電池または3セルのNiCd/NiMH電池を使用するバッテリ駆動機器のためのブーストスイッチングレギュレータです。本EVキットは2.7V~6Vの正電圧を入力して5V出力に変換します。本キットは携帯電話パワーアンプシステムが必要とする電流バーストを容易に供給することができます。MAX1688はタンクコンデンサをゆっくりと充電することによって、バッテリのサージ電流を低減します。このタンクコンデンサが負荷電流バーストに必要なピークエネルギーを供給します。この結果、ピークバッテリ電流は制限され、バッテリ寿命を最大限に拡張すると共にバッテリ電圧の落ち込みと過渡的な電圧低下を最小限に抑えます。本EVキットは600kHzで動作するため、小型外付部品を使用することができます。

MAX1688 EVキットは低自己消費電流および高効率によってバッテリ寿命を最大限に拡張します。内部同期整流器によって90%を超える変換効率を提供しています。本EVキットは完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。MAX1688 EVキットはMAX1687の評価にも使用することもできます。

アプリケーション

  • GSM電話
  • PCカード(PCMCIA)
  • ワイヤレス端末

MAX1687EVKIT

MAX1687、MAX1688の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.7V~6V
  • 出力電圧:5V
  • 1.42Aのバースト電流に対する出力電圧の落ち込みは500mV以下
  • 効率:90%
  • シャットダウン中は出力を入力から切断
  • スイッチング周波数:600kHz
  • 内部MOSFETおよび同期整流器
  • ICシャットダウン電流:3µA
  • 表面実装部品(TSSOPパッケージ)
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1688評価キット(EVキット)は、1セルのリチウムイオン電池または3セルのNiCd/NiMH電池を使用するバッテリ駆動機器のためのブーストスイッチングレギュレータです。本EVキットは2.7V~6Vの正電圧を入力して5V出力に変換します。本キットは携帯電話パワーアンプシステムが必要とする電流バーストを容易に供給することができます。MAX1688はタンクコンデンサをゆっくりと充電することによって、バッテリのサージ電流を低減します。このタンクコンデンサが負荷電流バーストに必要なピークエネルギーを供給します。この結果、ピークバッテリ電流は制限され、バッテリ寿命を最大限に拡張すると共にバッテリ電圧の落ち込みと過渡的な電圧低下を最小限に抑えます。本EVキットは600kHzで動作するため、小型外付部品を使用することができます。

MAX1688 EVキットは低自己消費電流および高効率によってバッテリ寿命を最大限に拡張します。内部同期整流器によって90%を超える変換効率を提供しています。本EVキットは完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。MAX1688 EVキットはMAX1687の評価にも使用することもできます。

アプリケーション

  • GSM電話
  • PCカード(PCMCIA)
  • ワイヤレス端末

MAX1688EVKIT
MAX1687、MAX1688の評価キット
MAX1687EVKIT
MAX1687、MAX1688の評価キット

最新のディスカッション

max1688に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品